EAN
3250611072515
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H081
56,00 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl
Abmes­sungen
  • Höhe
    60 mm
  • Breite
    60 mm

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Türöffnungsbegrenzer, Zubehör

Zubehör für Zähleranschlusssäule, Schränke und Verteiler.

Werkstoff: Stahl

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ZAY69846
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.