EAN
3250611072416
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H081
26,10 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    32 mm
  • Breite
    17 mm
  • Tiefe
    40 mm

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Profilhalbzylinder, Zubehör, mit 2 Schlüsseln

Zubehör für Kabel-Hausanschlusskasten.

Höhe: 32 mm
Breite: 17 mm
Tiefe: 40 mm

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ZAY50994
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.