The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Vertei­ler­sys­teme für den Außen­be­reich
    • Vertei­ler­säulen
    • ZAY47434M
    EAN
    3250611072331
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H081
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator Zählerplatz-Konfigurator ZPlan
    • Vertei­ler­säulen

    Montageplatte, KVS, für ZAL162, PVC,800 x 276 x 6 mm ZAY47434M

    Preis
    84,40 €
    / Stück *
    84,40 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Montageplatte, KVS, für ZAL162, PVC,800 x 276 x 6 mm

    ZAY47434M

    • Technische Merkmale
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 2 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • ZAL162

      Verteilersäule, Baureihe 162, leer, 1595 x 320 x 225 mm

      753,30 €  / Stück*
    • ZAL162P

      Verteilersäule, Baureihe 162, mit Montageplatte, 1595 x 320 x 225 mm

      812,80 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      800 mm
    • Breite
      276 mm
    • Tiefe
      6 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Ja

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ZAY47434M | Hager Deutschland

      Produktbild ZAY47434M

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ZAY47434M | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ZAY47434M

      Montageplatte, KVS, für ZAL162, PVC,800 x 276 x 6 mm

      PDF
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Zählerplatz-Konfigurator ZPlan | Hager Deutschland

      Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

      Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-05-27 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2025-05-27

      PDF
      215,94 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      ZAY52T - Befestigungssatz, KVS, für Einbaufeld ZAL155/175, mit Membranflansch
      ZAY52T
      Befestigungssatz, KVS, für Einbaufeld ZAL155/175, mit Membranflansch
      Preis
      344,90 €
      / Stück *
      344,90 €
      / Stück *
    • 2
      ZU15S - Verteilerfeld, univers Z, Höhe 750mm, 5-reihig, 1-feldig, PE/N waagerecht
      ZU15S
      Verteilerfeld, univers Z, Höhe 750mm, 5-reihig, 1-feldig, PE/N waagerecht
      Preis
      232,60 €
      / Stück *
      232,60 €
      / Stück *
    • 3
      ZAL135P - Verteilersäule  Baureihe 135 rund, mit MP 550x290mm, Stecktür, 1350x360mm
      ZAL135P
      Verteilersäule Baureihe 135 rund, mit MP 550x290mm, Stecktür, 1350x360mm
      Preis
      944,50 €
      / Stück *
      944,50 €
      / Stück *
    • 4
      UW41V - Einbausatz, univ., m. Hutschienen, f. Feldverteiler AP 4-reihig, 600x250mm, QC
      UW41V
      Einbausatz, univ., m. Hutschienen, f. Feldverteiler AP 4-reihig, 600x250mm, QC
      Preis
      213,60 €
      / Stück *
      213,60 €
      / Stück *
    • 5
      ZAY90275 - Bodenrost, Zubehör, aus Stahlblech, für Baureihe 157/177/207
      ZAY90275
      Bodenrost, Zubehör, aus Stahlblech, für Baureihe 157/177/207
      Preis
      275,70 €
      / Stück *
      275,70 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Montageplatte, KVS, für ZAL162, PVC,800 x 276 x 6 mm

    Montageplatte für Verteilersäulen aus selbstverlöschendem Kunststoff.

    Höhe: 800 mm
    Breite: 276 mm
    Tiefe: 6 mm
    Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : ZAY47434M
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
    • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG