Steckdosenkombination,mit 1 CEE-Steckdose 16A, 5-polig, 2 Schuko-Steckdosen 16A ZAY15Z

EAN
3250611072232
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H081
Preis
804,80 €
/ Stück *
bestehend aus: 1 x CEE-Dose 16 A, 5p, 400 V 2 x Schutzkontaktsteckdosen 16 A, 250 V 1 x LS 16 A, 3-polig, C, 2 x LS 16 A, 1-polig, B 1 x Fi-40/4/0,03 A, Typ A Leitungseinführung: 1 x M25 oben, 1 x M25 unten, (ohne Verschraubung)

Technische Merkmale

Netz­form
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp Netz­an­schluss
    CEE 16 A
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP44
Werk­stoff
  • Farbe
    Licht­grau
  • RAL Nummer
    7035
Abmes­sungen
  • Höhe
    320 mm
  • Breite
    222 mm
  • Tiefe
    160 mm
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 50 Hz
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    230 - 400 V

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Steckdosenkombination,mit 1 CEE-Steckdose 16A, 5-polig, 2 Schuko-Steckdosen 16A

Steckdosenkombination für Stromverteilersäule rund für Fest- und Marktplätze, bestehend aus IP 44 Gehäuse mit Steckdosen, Leitungsschutzschaltern, Fehlerstromschutzschalter.

Anschluss-/Steckertyp Netzanschluss: CEE 16 A
Schutzart IP: IP44
Farbe: Lichtgrau
RAL Nummer: 7035
Produktfarbe: Lichtgrau
Höhe: 320 mm
Breite: 222 mm
Tiefe: 160 mm
Frequenz: 50 - 50 Hz
Nennspannung: 230 - 400 V

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ZAY15Z
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.