Elektrant, KVSL, Gusseisen, 5-polig, 63 A, IP67, für ZAF135M, mit Kupplung ZAX135

EAN
3250611072225
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H081
2.587,00 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    310 mm
  • Breite
    420 mm
  • Tiefe
    420 mm
Sicherheit
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse II
  • Schutzart IP
    IP67
Konnek­ti­vi­tät.
  • Monta­geart
    teil­ver­senkt
Instal­la­tion, Montage
  • Geeignet für Außen­be­reich
    Ja
Werk­stoff
  • Farbe
    Licht­grau
  • Werk­stoff
    Metall

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Elektrant, KVSL, Gusseisen, 5-polig, 63 A, IP67, für ZAF135M, mit Kupplung

Elektrant mit Aufnahmevorrichtung für mobile Stromverteilersäule für Fest- und Marktplätze. Bestehend aus Graugussgehäuse mit Deckel, Edelstahlschrauben mit Flügelmuttern. Mit Kupplung 5-polig, 63 A, IP 67, für den Stromanschluss.

Höhe: 310 mm
Breite: 420 mm
Tiefe: 420 mm
Schutzklasse: Schutzklasse II
Schutzart IP: IP67
Montageart: teilversenkt
Geeignet für Außenbereich: Ja
Farbe: Lichtgrau
Werkstoff: Metall

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ZAX135
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.