Service Temporarily Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Zähleranschlusssäule 1ZP, 2-feldig • ZAS155HN9 | Hager
EAN
3250611071082
Marke
Hager
VPE
1 Stück

Zähleranschlusssäule MITNETZ/Standard, 1ZP für eHZ, HAK, TN-C-S Netz ZAS155HN9

Preis
Preis auf Anfrage
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Mehr sehen (27)
    • Quick-­Connect Klemme 4 Produkte verfügbar
    • Plan­ta­sche 1 Produkte verfügbar
    • Schließ­system 2 Produkte verfügbar
    • Zubehör 2 Produkte verfügbar
    • Ober­teil/Dach für Gehäuse 1 Produkte verfügbar
    • Sockel­leisten 1 Produkte verfügbar

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      1560 mm
    • Breite
      583 mm
    • Tiefe
      277 mm
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP44
    • Schutz­klasse
      Schutz­klasse II
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      teil­ver­senkt
    Abde­ckung, Tür
    • Anzahl Schrank­türen
      1
    • Anzahl der Schlösser
      2
    • Ausfüh­rung des Hand­griffes
      Schwenkhe­bel­griff
    Werk­stoff
    • Farbe
      Licht­grau
    • RAL Nummer
      7035
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.