Service Temporarily Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Zähleranschlusssäule 1ZP, 2-feldig • ZAS155FS1 | Hager
EAN
3250611071051
Marke
Hager
VPE
1 Stück

Zähleranschlusssäule Vattenfall Europe Berlin AG, 1ZP, HAK, TN-C Netz ZAS155FS1

Preis
Preis auf Anfrage
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Quick-­Connect Klemme 4 Produkte verfügbar
  • Zube­hör/Er­satz­teile für Klemmen 1 Produkte verfügbar
  • Vertei­ler­bau­gruppe für Gerä­teaufbau 2 Produkte verfügbar
  • Haupt­lei­tungs­klemme 2 Produkte verfügbar
  • Zähler­feld 6 Produkte verfügbar
  • Vertei­ler­feld für Instal­la­ti­ons­ver­teiler 4 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    1560 mm
  • Breite
    583 mm
  • Tiefe
    277 mm
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP44
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse II
Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    teil­ver­senkt
Abde­ckung, Tür
  • Anzahl Schrank­türen
    1
  • Anzahl der Schlösser
    2
  • Ausfüh­rung des Hand­griffes
    Schwenkhe­bel­griff
Werk­stoff
  • Farbe
    Licht­grau
  • RAL Nummer
    7035
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.