Verteilersäule, für universN, mit Sockel, 1710 x 839 x 277 mm ZAL53US

EAN
3250611073093
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H081
Preis
1.421,90 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous
ZAY95075
ZAY95075
Sockelfüller, Zubehör, 25 L Sack, zur Reduzierung der Schwitzwasserbildung
41,30 €/ Stück

Optionales Zubehör

  • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse 5 Produkte verfügbar
  • Abschot­tung 1 Produkte verfügbar
  • Heiz­ele­ment für Gehäuse 2 Produkte verfügbar
  • Türzu­behör 1 Produkte verfügbar
  • Ober­teil/Dach für Gehäuse 1 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 4 weitere Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    1710 mm
  • Breite
    839 mm
  • Tiefe
    277 mm
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 50 Hz
Instal­la­tion, Montage
  • Geeignet für Außen­be­reich
    Ja
Ausstat­tung
  • Mit Monta­ge­platte
    Nein
  • Mit Sammelschiene
    Nein
  • Mit Standfuß
    Nein
  • Anzahl Felder
    3
Werk­stoff
  • RAL Nummer
    7035
  • Werk­stoff
    Glas­fa­ser­ver­stärkter Kunststoff
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP44
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK10
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse II
Abde­ckung, Tür
  • Ausfüh­rung des Hand­griffes
    Schwenkhe­bel­griff
  • Anzahl Schrank­türen
    1
  • Anzahl der Schlösser
    2
Konnek­ti­vi­tät.
  • Monta­geart
    teil­ver­senkt
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    230 - 400 V

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Verteilersäule, für universN, mit Sockel, 1710 x 839 x 277 mm

Verteilersäule nach DIN EN 61439, Schutzart IP 44, mit Eingrabsockel, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598. Leersäule vorbereitet für den Einbau von UniversN. Profiliertes Gehäuse im Rippendesign. Tür mit Öffnungswinkel 180 Grad bei freiem Stand und 90 Grad bei angereihten Gehäusen. Rechte Tür ist aushängbar. Schließung mit Schwenkhebel, Drei-Punkt-Basküleverschluss, Doppelschließung, ein Profilhalbzylindern ist eingebaut. Die Belüftung erfolgt über labyrinthartig ausgebildete Lüftungskanäle und ist durch Eindringen von Fremdkörpern stochersicher. Eingrabsockel und Verteilersäule bilden eine Einheit. Ein Bodenrost ist empfohlen. Zur Betauungsvermeidung ist der Sockel bis zur Höhe der Kabelbefestigungsschiene innen mit Sockelfüller aufzufüllen.

Höhe: 1710 mm
Breite: 839 mm
Tiefe: 277 mm
Frequenz: 50 - 50 Hz
Geeignet für Außenbereich: Ja
Mit Montageplatte: Nein
Mit Sammelschiene: Nein
Mit Standfuß: Nein
Anzahl Felder: 3
RAL Nummer: 7035
Schutzart IP: IP44
Stoßfestigkeit IK: IK10
Schutzklasse: Schutzklasse II
Werkstoff: Glasfaserverstärkter Kunststoff
Ausführung des Handgriffes: Schwenkhebelgriff
Anzahl Schranktüren: 1
Anzahl der Schlösser: 2
Montageart: teilversenkt
Nennspannung: 230 - 400 V

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ZAL53US
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.