Verteilersäule, Baureihe 205, mit Sammelschienensystem, 5-polig, 30 x 6 mm ZAK205A5
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Optionales Zubehör
-
Zubehör 5 Produkte verfügbar -
Türzubehör 1 Produkte verfügbar -
Oberteil/Dach für Gehäuse 1 Produkte verfügbar -
Plantasche 1 Produkte verfügbar -
Zubehör/Ersatzteile für Sammelschienen 2 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Höhe2010 mm
-
Breite583 mm
-
Tiefe277 mm
-
Frequenz50 - 50 Hz
-
Geeignet für AussenbereichJa
-
Mit MontageplatteNein
-
Mit SammelschieneJa
-
Mit StandfußJa
-
Anzahl Felder2
-
Anzahl Reihen0
-
Anzahl Zählerplätze <=63 A0
-
RAL Nummer7035
-
WerkstoffGlasfaserverstärktes Polyester
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP44
-
Stoßfestigkeit IKIK10
-
SchutzklasseSchutzklasse II
-
Ausführung des HandgriffesSchwenkhebelgriff
-
Anzahl Schranktüren1
-
Anzahl der Schlösser2
-
Montageartteilversenkt
-
Polanzahl5
-
Nennspannung230 - 400 V
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild ZAK205A5
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt ZAK205A5
Verteilersäule, Baureihe 205, mit Sammelschienensystem, 5-polig, 30 x 6 mm
PDF -
Bedienungsanleitung
Montageanleitung Schließvorrichtung für 2 Profilhalbzylinder
Bedienungsanleitung de-DE 2016-04-25
PDF192,95 kB
Montageanleitung für ZAY95075 - Sockelfüller, Zubehör
Bedienungsanleitung de-DE 2022-02-01
PDF150,99 kB -
Montageanleitung
Montageanleitung für Türgriff KVS/ZAS
Montageanleitung International 2020-01-01
PDF628,68 kB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2025-08-07
PDF151,09 kB