The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • ZAK202A

Kabelverteilersäule mit Sammelschienensystem, ZAS, Baureihe 202, 4 x E-Cu ZAK202A

EAN
3250611070184
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Kabelverteilersäule mit Sammelschienensystem, ZAS, Baureihe 202, 4 x E-Cu

ZAK202A

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous
ZAY95075
ZAY95075
Sockelfüller, Zubehör, 25 L Sack, zur Reduzierung der Schwitzwasserbildung
44,80 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Optionales Zubehör

  • Zubehör 5 Produkte verfügbar
  • Türzu­behör 1 Produkte verfügbar
  • Plan­ta­sche 1 Produkte verfügbar
  • Zube­hör/Er­satz­teile für Sammelschienen 2 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Zubehör
  • Türzu­behör
  • Plan­ta­sche
  • Zube­hör/Er­satz­teile für Sammelschienen
  • ZAY55517

    Schaltschrankheizung, Zubehör, 120 - 240 VAC, 50 W, thermostatisch gesteuert

    259,70 €  / Stück*
  • ZAY44630

    Schalenklemme, Zubehör, mit Anschlusschraube M12 x 55

    18,50 €  / Stück*
  • ZAY44631

    Doppel-Schalenklemme mit Anschlussschraube M12x55

    25,20 €  / Stück*
  • ZAY69993

    Direktanschluss V-Klemme 240qmm se für AL + CU-Leiter 35-185qmm sm

    29,30 €  / Stück*
  • ZAY98536

    Schaltschrankheizung, Zubehör, 120-240VAC, 50W, mit Thermostat und Vorsicherung

    461,80 €  / Stück*
  • ZAY69846

    Türöffnungsbegrenzer, Zubehör

    60,70 €  / Stück*
  • FZ818

    Plantasche, Kunststoff, DIN A4, selbstklebend

    35,00 €  / Stück*
  • ZAY47930

    Berührschutzabdeckung, Zubehör, über Sammelschienen, 560 x 102 mm

    41,70 €  / Stück*
  • ZAY60138

    Berührschutzabdeckung, Zubehör, über Sammelschienen, 750 x 100 mm

    92,00 €  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    2010 mm
  • Breite
    361 mm
  • Tiefe
    277 mm
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 50 Hz
Werk­stoff
  • RAL Nummer
    7035
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP44
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse II
Abde­ckung, Tür
  • Ausfüh­rung des Hand­griffes
    Schwenkhe­bel­griff
  • Anzahl Schrank­türen
    1
  • Anzahl der Schlösser
    2
Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    teil­ver­senkt
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    230 - 400 V

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild ZAK202A | Hager Deutschland

    Produktbild ZAK202A

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt ZAK202A | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt ZAK202A

    Kabelverteilersäule mit Sammelschienensystem, ZAS, Baureihe 202, 4 x E-Cu

    PDF
  • Bedienungsanleitung

    Bild Montageanleitung Schließvorrichtung für 2 Profilhalbzylinder | Hager Deutschland

    Montageanleitung Schließvorrichtung für 2 Profilhalbzylinder

    Bedienungsanleitung de-DE 2016-04-25

    PDF
    192,95 kB
    Bild Montageanleitung für ZAFxx, ZAKxx, ZALxx, ZAN1xx, ZASxx - Verteilerschränke, Verteilersäulen (DE, Stand: 11.2015) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für ZAFxx, ZAKxx, ZALxx, ZAN1xx, ZASxx - Verteilerschränke, Verteilersäulen (DE, Stand: 11.2015)

    Bedienungsanleitung de-DE 2020-01-01

    PDF
    9,15 kB
    Bild Montageanleitung für ZAK152A, ZAK202A - Kabelverteilersäule (DE, Stand: 04.2016) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für ZAK152A, ZAK202A - Kabelverteilersäule (DE, Stand: 04.2016)

    Bedienungsanleitung de-DE 2016-04-05

    PDF
    154,03 kB
    Bild Montageanleitung für ZAY95075 - Sockelfüller, Zubehör | Hager Deutschland

    Montageanleitung für ZAY95075 - Sockelfüller, Zubehör

    Bedienungsanleitung de-DE 2022-02-01

    PDF
    150,99 kB
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung für Türgriff KVS/ZAS | Hager Deutschland

    Montageanleitung für Türgriff KVS/ZAS

    Montageanleitung International 2020-01-01

    PDF
    628,68 kB
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG