Steckdosenleiste, KVS, CEE 32A 5p, CEE 16 A 5p, 1 x D02-Sicherungssockel ZAH014L

EAN
3250611069973
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H081
1.211,70 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Netz­form
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp Netz­an­schluss
    CEE 32 A
Konnek­ti­vi­tät.
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP30
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Kunststoff
  • Farbe
    Licht­grau
  • RAL Nummer
    7035
Abmes­sungen
  • Höhe
    710 mm
  • Breite
    100 mm
  • Tiefe
    160 mm
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 50 Hz
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    230 - 400 V

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Steckdosenleiste, KVS, CEE 32A 5p, CEE 16 A 5p, 1 x D02-Sicherungssockel

Steckdosenleiste mit Berührungsschutzabdeckung zum Einbau für Stromverteiler, Festplatzverteilerschränken oder Stromverteilerschränke mit Zählerplatz mit Sammelschienen-System. Steckdosenleisten, zu deren Bedienung Laien Zutritt haben, ist vom Errichter der Anlage der Schutz gegen direktes Berühren sicherzustellen.

Anschluss-/Steckertyp Netzanschluss: CEE 32 A
Montageart: Schraubbefestigung
Schutzart IP: IP30
Werkstoff: Kunststoff
Farbe: Lichtgrau
RAL Nummer: 7035
Produktfarbe: Lichtgrau
Höhe: 710 mm
Breite: 100 mm
Tiefe: 160 mm
Frequenz: 50 - 50 Hz
Nennspannung: 230 - 400 V

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ZAH014L
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.