The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Zähler­platz­sys­teme
    • Zähler­platz-In­nen­aus­bau­system
    • Multi­me­di­a­felder und Zubehör
    • ZAD813MM
    EAN
    3250610135990
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H081
    • Multi­me­di­a­felder und Zubehör

    Nachrüstfeld, univers Z, 3-reihig, Multimedia, 1200 mm, für ZAS…BD45A/BD65AT ZAD813MM

    Preis
    613,20 €
    / Stück *
    613,20 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Nachrüstfeld, univers Z, 3-reihig, Multimedia, 1200 mm, für ZAS…BD45A/BD65AT

    ZAD813MM

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    ZAS207BD15AT
    ZAS207BD15AT
    Zähleranschlusssäule 207, universZ, 1 ZP, 3-Punkt, 5-pol, Leerfeld, APZ
    3.349,80 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    ZAS207BD25AT
    ZAS207BD25AT
    Zähleranschlusssäule 207, universZ, 2 ZP, 3Punkt, 5-pol, Leerfeld, APZ
    3.802,40 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    ZAS131BD45AT
    ZAS131BD45AT
    Zähleranschlusssäule 131, universZ, 2ZP, 3.HZ, 5-polig, Basis, vorb. f. 4ZP, APZ
    4.152,60 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    ZAS132BD65AT
    ZAS132BD65AT
    Zähleranschlusssäule 132, universZ, 2ZP, 3.HZ, 5-polig, Basis, vorb. f. 6ZP, APZ
    5.090,80 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Optionales Zubehör

    • Gängiges Zubehör 5 Produkte verfügbar
    • Steck­dose 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Gängiges Zubehör
    • Steck­dose
    • VZ314RJ

      RJ45 Modul (E-Dat), universal, C6, ISO A, 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), 180°

      26,70 €  / Stück*
    • VZ315FF

      KOAX Modul (E-Dat), universal, F-Buchse / F-Buchse

      25,60 €  / Stück*
    • VZ316FB

      KOAX Modul (E-Dat), universal, IEC/Antennen-Buchse

      26,00 €  / Stück*
    • VZ314BL

      Blind Modul (E-Dat), universal, zur Abdeckung nicht benötigter Modulfelder

      6,30 €  / Stück*
    • VZ314

      RJ45 Modul (E-Dat), universal, REG 8(8) IP20 Cat. 6A, RJ45

      43,50 €  / Stück*
    • VZ00AS

      Schuko-Steckdose, universal, 3fach drehbar, geschraubt, Hutschienenmontage

      140,60 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      1200 mm
    • Breite
      250 mm
    • Tiefe
      150 mm
    • Breite in Teilungs­einheiten
      12
    Ausstat­tung
    • Anzahl Felder
      1
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      9010
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration ZAD813MM
    PDF
    RoHS Report ZAD813MM
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ZAD813MM | Hager Deutschland

      Produktbild ZAD813MM

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ZAD813MM | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ZAD813MM

      Nachrüstfeld, univers Z, 3-reihig, Multimedia, 1200 mm, für ZAS…BD45A/BD65AT

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Montageanleitung für Basisfelder ZAD* | Hager Deutschland

      Montageanleitung für Basisfelder ZAD*

      Bedienungsanleitung de-DE 2022-03-21

      PDF
      348,84 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-02-17 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-02-17

      PDF
      523,59 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      VZ314BL - Blind Modul (E-Dat), universal, zur Abdeckung nicht benötigter Modulfelder
      VZ314BL
      Blind Modul (E-Dat), universal, zur Abdeckung nicht benötigter Modulfelder
      Preis
      6,30 €
      / Stück *
      6,30 €
      / Stück *
    • 2
      G8311 - Patchleitung Cat.6a RJ45 geschirmt S/FTP AWG27/7 500MHz halogenfrei 2,5m
      G8311
      Patchleitung Cat.6a RJ45 geschirmt S/FTP AWG27/7 500MHz halogenfrei 2, 5m
      Preis
      17,80 €
      / Stück *
      17,80 €
      / Stück *
    • 3
      TN004S - Patchmodul RJ45 CAT5e UTP für Hutschienenmontage
      TN004S
      Patchmodul RJ45 CAT5e UTP für Hutschienenmontage
      Preis
      33,50 €
      / Stück *
      33,50 €
      / Stück *
    • 4
      VZ00EA - Euroadapter, universal, Einsatz für Schutzkontaktabdeckung
      VZ00EA
      Euroadapter, universal, Einsatz für Schutzkontaktabdeckung
      Preis
      11,30 €
      / Stück *
      11,30 €
      / Stück *
    • 5
      G8312 - Patchleitung Cat.6a RJ45 geschirmt S/FTP AWG27/7 500MHz halogenfrei 5m
      G8312
      Patchleitung Cat.6a RJ45 geschirmt S/FTP AWG27/7 500MHz halogenfrei 5m
      Preis
      22,80 €
      / Stück *
      22,80 €
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG