The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Anschluss­technik
    • Zähler­steck­klemmen und Zubehör
    • Y883F
    EAN
    3250617851022
    Marke
    Hager
    VPE
    20 Stück
    Preisgruppe
    H020
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator Zählerplatz-Konfigurator ZPlan
    • Zähler­steck­klemmen und Zubehör

    Abgangskabelbaum, univ.Z, 25 mm², 5P., L1,2,3,N,PE=575, 575, 575, 725, 850, H/H Y883F

    Preis
    144,00 €
    / Stück *
    144,00 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Abgangskabelbaum, univ.Z, 25 mm², 5P., L1,2,3,N,PE=575, 575, 575, 725, 850, H/H

    Y883F

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Anschluss
    • Leiter­quer­schnitt
      25 - 25 mm²
    Kompa­ti­bi­lität
    • Geeignet für Einbau­satz (Anzahl Reihen)
      1
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      5
    Kabel
    • Ausfüh­rung des Zu- und Abgangs­ka­bel­baums
      für 1-stö­ckige Trag­platten

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration Y883F
    PDF
    RoHS Report Y883F
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild Y883F | Hager Deutschland

      Produktbild Y883F

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt Y883F | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt Y883F

      Abgangskabelbaum, univ.Z, 25 mm², 5P., L1,2,3,N,PE=575, 575, 575, 725, 850, H/H

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung 6LE007276A | Hager Deutschland

      Montageanleitung 6LE007276A

      Montageanleitung International 2020-01-02

      PDF
      1,94 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 34

      Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

      PDF
      3,01 MB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Zählerplatz-Konfigurator ZPlan | Hager Deutschland

      Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

      Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-11-26 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2025-11-26

      PDF
      434,95 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      KN10E - Klemmen QuickConnect PE 10Klemmstellen
      KN10E
      Klemmen QuickConnect PE 10Klemmstellen
      Preis
      6,81 €
      / Stück *
      6,81 €
      / Stück *
    • 2
      KN14N - Klemmen QuickConnect N mit 14 Klemmstellen, blau
      KN14N
      Klemmen QuickConnect N 14Klemmstellen
      Preis
      7,81 €
      / Stück *
      7,81 €
      / Stück *
    • 3
      KN18E - Klemmen QuickConnect PE 18Klemmstellen
      KN18E
      Klemmen QuickConnect PE 18Klemmstellen
      Preis
      9,11 €
      / Stück *
      9,11 €
      / Stück *
    • 4
      KN26E - Klemmen QuickConnect PE 26Klemmstellen
      KN26E
      Klemmen QuickConnect PE 26Klemmstellen
      Preis
      15,90 €
      / Stück *
      15,90 €
      / Stück *
    • 5
      KJ30S - Zählersteckklemme, univers Z, Drehstrom 63 A, sperrbar, mit TRE-Anschlussklemmen
      KJ30S
      Zählersteckklemme, universZ, Drehstrom 63 A, sperrbar, mit TRE-Anschlussklemmen
      Preis
      132,60 €
      / Stück *
      132,60 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG