The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Ladein­fra­s­truktur
    • Ersatz­teile und Zubehör
    • Ersatz­teile für Lade­sta­ti­onen
    • XVS121
    EAN
    3250610103548
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    X029
    • Ersatz­teile und Zubehör für Ener­gie­ma­na­ge­ment flow
    • Ersatz­teile für Lade­sta­ti­onen
    • Mehr sehen

    Zierblende graphitschwarz 9011 Ladestation witty one plus pro mit Ladekabel XVS121

    Preis
    60,00 €
    / Stück *
    60,00 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Zierblende graphitschwarz 9011 Ladestation witty one plus pro mit Ladekabel

    XVS121

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      273 mm
    • Breite
      248 mm
    • Tiefe
      72 mm
    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Ja
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Kunststoff
    • Farbe
      Schwarz
    • RAL Nummer
      9011

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration XVS121
    PDF
    RoHS Report XVS121
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild XVS121 | Hager Deutschland

      Produktbild XVS121

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt XVS121 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt XVS121

      Zierblende graphitschwarz 9011 Ladestation witty one plus pro mit Ladekabel

      PDF
    • Handbuch

      Bild Handbuch fr-FR, de-DE, it-IT, en-GB, sv-SE, nl-NL, es-ES, pt-PT, el-GR 2024-12-19 | Hager Deutschland

      Handbuch fr-FR, de-DE, it-IT, en-GB, sv-SE, nl-NL, es-ES, pt-PT, el-GR 2024-12-19

      PDF
      203,74 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      XVS116 - Nutzer Schnittstellenkarte zu Status LED und RFID-Antenne
      XVS116
      Nutzer Schnittstellenkarte zu Status LED und RFID-Antenne
      Preis
      66,20 €
      / Stück *
      66,20 €
      / Stück *
    • 2
      XVS131 - Zierblende verkehrsweiß 9016 Ladestation witty one plus pro mit Ladekabel
      XVS131
      Zierblende verkehrsweiß 9016 Ladestation witty one plus pro mit Ladekabel
      Preis
      60,00 €
      / Stück *
      60,00 €
      / Stück *
    • 3
      XVS202 - Ersatzladekabel Typ S2 6,5 m 22 kW witty plus pro
      XVS202
      Ersatzladekabel Typ S2 6, 5 m 22 kW witty plus pro
      Preis
      160,40 €
      / Stück *
      160,40 €
      / Stück *
    • 4
      XVS110 - Dichtungsdeckel für Ladestationen witty one plus pro mit Ladesteckdose
      XVS110
      Dichtungsdeckel für Ladestationen witty one plus pro mit Ladesteckdose
      Preis
      77,60 €
      / Stück *
      77,60 €
      / Stück *
    • 5
      XVS115 - Nutzer Schnittstellenkarte mit Status-LED und RFID-Antenne
      XVS115
      Nutzer Schnittstellenkarte mit Status-LED und RFID-Antenne
      Preis
      39,30 €
      / Stück *
      39,30 €
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG