The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Ladein­fra­s­truktur
    • Ersatz­teile und Zubehör
    • Ersatz­teile für Lade­sta­ti­onen
    • XVS202
    EAN
    3250610107713
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    X029
    • Ersatz­teile und Zubehör für Ener­gie­ma­na­ge­ment flow
    • Ersatz­teile für Lade­sta­ti­onen
    • Mehr sehen

    Ersatzladekabel Typ S2 6,5 m 22 kW witty plus pro XVS202

    Preis
    155,00 €
    / Stück *
    155,00 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Ersatzladekabel Typ S2 6,5 m 22 kW witty plus pro

    XVS202

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Schwarz
    • RAL Nummer
      9011
    Kabel
    • Kabel­länge
      6,5 m

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    RoHS report XVS202
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild XVS202 | Hager Deutschland

      Produktbild XVS202

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt XVS202 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt XVS202

      Ersatzladekabel Typ S2 6,5 m 22 kW witty plus pro

      PDF
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      XVS131 - Zierblende verkehrsweiß 9016 Ladestation witty one plus pro mit Ladekabel
      XVS131
      Zierblende verkehrsweiß 9016 Ladestation witty one plus pro mit Ladekabel
      Preis
      58,00 €
      / Stück *
      58,00 €
      / Stück *
    • 2
      XVS116 - Nutzer Schnittstellenkarte zu Status LED und RFID-Antenne
      XVS116
      Nutzer Schnittstellenkarte zu Status LED und RFID-Antenne
      Preis
      64,00 €
      / Stück *
      64,00 €
      / Stück *
    • 3
      XVS140 - Montageplatte zur Wandbefestigung für Ladestationen witty one plus pro
      XVS140
      Montageplatte zur Wandbefestigung für Ladestationen witty one plus pro
      Preis
      39,00 €
      / Stück *
      39,00 €
      / Stück *
    • 4
      XVS110 - Dichtungsdeckel für Ladestationen witty one plus pro mit Ladesteckdose
      XVS110
      Dichtungsdeckel für Ladestationen witty one plus pro mit Ladesteckdose
      Preis
      75,00 €
      / Stück *
      75,00 €
      / Stück *
    • 5
      XVS000 - Beiligendes Zubehör-Set zu witty one plus pro
      XVS000
      Beiligendes Zubehör-Set zu witty one plus pro
      Preis
      30,00 €
      / Stück *
      30,00 €
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG