![](https://hager.com/de/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_DE/images/loader-2.gif)
Standfuß rund für Ladest. Witty einfach IZI XEVA135
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zubehör/Ersatzteile für E-Mobility 2 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Höhe1300 mm
-
Breite200 mm
-
Tiefe200 mm
-
Geeignet für AußenbereichJa
-
WerkstoffEdelstahl
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild XEVA135
-
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-07-16
PDF15,19 MB -
Handbuch
Handbuch fr-FR, en-GB, de-DE, it-IT 2023-06-29
PDF12,71 MB -
Technische Broschüre
News - Markteinführung April 2022
Technische Broschüre de-DE 2021-11-30
PDF3,85 MBNews - Markteinführungen Oktober 2021
Technische Broschüre de-DE 2021-08-31
PDF11,67 MB -
Katalog
Ladeinfrastruktur mit witty share und Lastmanagement
Katalog de-DE 2023-05-09
PDF3,97 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Ladestation für Elektromobilität
Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23
PDF122,71 kB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Tools de-DE 2024-03-27
URL
Ausschreibungstext
Standfuß ohne Bodensockel in Rechteckig- oder Rund-Ausführung passend zu Private Ladestationen witty.
Höhe: 1300 mm
Breite: 200 mm
Tiefe: 200 mm
Geeignet für Außenbereich: Ja
Werkstoff: Edelstahl
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : XEVA135
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
![Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland](https://assets.hager.com/step-content/P/HA_23266758/10/std.lang.all/ICON_011_HOTLINESUPPORT_H_RGB_KONTAKT1_SQU.webp)
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.