USB-Ladegerät Typ A+C, 230V~ 50/60Hz, 2 Modulbreiten 45x45 mm WXF113

EAN
3250617191111
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T080
Preis
47,00 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous
WXD112B
WXD112B
Blende USB-Ladegerät, 2 Modulbreiten 45x45 mm, RAL9016
4,30 €/ Stück

Technische Merkmale

Kapa­zität
  • Anzahl Module
    2
Konnek­ti­vi­tät.
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Schrau­b­an­schluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp USB
    AC
Span­nung
  • Ausgangs­span­nung
    5 - 5 V
Abmes­sungen
  • Höhe
    45 mm
  • Breite
    45 mm
  • Tiefe
    37 mm
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    32 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl der Ausgänge
    2
Werk­stoff
  • Farbe
    Schwarz
  • RAL Nummer
    9010
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    3 A
  • Ausgangs­strom
    3000 mA
Texte
  • Steck­ver­bin­der/­Buchsen
    Mit USB-­Buchsen Typ A + Typ C

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Ausschreibungstext

USB-Ladegerät Typ A+C, 230V~ 50/60Hz, 2 Modulbreiten 45x45 mm

Rastec 45 USB-Ladegerät Typ A+C, 230V~ 50/60Hz. Das Gerät entspricht einer Modulbreite von 45 x 45 mm, ist anreihbar und wird ohne Blende geliefert. Zum Einbau als Systemkomponente.

Anzahl Module: 2
Anschluss-/Steckertyp: Schraubanschluss
Anschluss-/Steckertyp USB: AC
Höhe: 45 mm
Breite: 45 mm
Tiefe: 37 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 32 mm
Anzahl der Ausgänge: 2
Farbe: Schwarz
RAL Nummer: 9010
Ausgangsspannung: 5 - 5 V
Nennstrom: 3 A
Ausgangsstrom: 3000 mA
Steckverbinder/Buchsen: Mit USB-Buchsen Typ A + Typ C

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WXF113
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.