Blende TV+FM+SAT-Steckdose, 2 Modulbreiten 45x45 mm, RAL9016 WXD256B

EAN
3250617190879
Marke
Hager
VPE
10 Stücke
Preisgruppe
T080
4,30 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous
WXF256
WXF256
TV + FM + SAT-Steckdose, Bandbreite 4-2400 MHz, 2 Modulbreiten 45x45 mm
40,70 €/ Stück

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Breite
    45 mm
  • Höhe
    45 mm
  • Tiefe
    8,40 mm
Konnek­ti­vi­tät.
  • Monta­geart
    Klick­be­fes­ti­gung
Werk­stoff
  • Farbe
    Verkehrs­weiß
  • RAL Nummer
    9016
  • Werk­stoff
    Poly­ca­r­bonat (PC)
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Texte
  • Beschrif­tung
    Ohne Beschrif­tung
  • Auslass
    Mit Gera­de­aus­lass

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja
Halogenfrei Ja

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Blende TV+FM+SAT-Steckdose, 2 Modulbreiten 45x45 mm, RAL9016

Modulare Blende zur Abdeckung von Rastec 45 TV-FM+SAT-Steckdose. Die Blende entspricht einer Modulbreite von 45 x 45 mm, ist anreihbar und besitzt kein Beschriftungsfeld.

Breite: 45 mm
Höhe: 45 mm
Tiefe: 8,40 mm
Montageart: Klickbefestigung
Farbe: Verkehrsweiß
RAL Nummer: 9016
Werkstoff: Polycarbonat (PC)
Oberfläche: Unbehandelt
Halogenfrei: Ja
Beschriftung: Ohne Beschriftung

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WXD256B
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.