Gruppen-Taster 4 Schließer, Wipp-Einsatz Unterputz, 1 A, 24V WDE34343
Produkt konfigurieren
Übersetzungs-Tool Berker-Hager
Werkzeuge öffnenToolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Aufputzgehäuse/-rahmen 42 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 890 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Produkt-Highlights
Designübergreifende Kompatibilität
Aufgrund der einheitlichen Standardeinbaumaße von 55 x 55 mm sind alle Einsätze innerhalb der Serien A.1, A.8, C.1 und C.8 designübergreifend kompa...
Hochwertiger Tragring
Stabil und sicher, mit zusätzlichen Montageoptionen für eine problemlose Installation auf flexiblen Oberflächen.
Präzise Montage
Markierungen am Tragring sorgen für eine präzise Ausrichtung am Montageort.
Keine Spannungsverschleppung
Die galvanische Trennung zwischen Kralle und Tragring gewährleistet sicheren Bedienung ohne Spannungsverschleppung.
Schraubanschluss
Unsere Einsätze verfügen über eine Schraubhubklammer für schnelle und sichere Kabelanschlüsse und gewährleisten so eine schnelle und sichere Instal...
Langlebige KNX- und Relaisanwendungen
Ideal für KNX- und Relaisanwendungen: Vergoldete Kontakte minimieren Oxidation und gewährleisten einen zuverlässige Bedienung auch bei niedrigen St...
Technische Merkmale
-
Schaltstrom2 A
-
Taststrom2 A
-
Nennspannung24 V
-
Frequenz0-60 Hz
-
Steuer-/Bedienelement4-fach-Wippe
-
Polanzahl5
-
WerkstoffThermoplast, Metall
-
TransparentNein
-
Rückwand InnenseiteMatt
-
Höhe71 mm
-
Breite71 mm
-
Tiefe41 mm
-
Einbautiefe31 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen35 mm
-
Montage aufUnterputz
-
KontrollleuchteEin Zubehör
-
Anzahl der Tasten4
-
Ausführung TasterGruppentaster
-
Mit RückmeldekontaktNein
-
AnschlussartSchraubanschluss
-
Mit KrallenbefestigungJa
-
Art der LampenfassungOhne Fassung
-
Anschluss-/SteckertypTaster/Schalter
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP21
-
Stoßfestigkeit IKIK05
-
Zugehörige SystemeA.1, A.8, C.1, C.8
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WDE34343
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WDE34343
Gruppen-Taster 4 Schließer, Wipp-Einsatz Unterputz, 1 A, 24V
PDF -
Broschüre
Ein Schaltersystem. Einfach besser.
Ein System. Eine Plattform. Volle Gestaltungsfreiheit.
PDF23,15 MB -
Bestellhilfe
Bestellübersicht 2026
Schaltersysteme
PDF30,41 MB -
Produktinformation
Pflege und Reinigungshinweise für Oberflächen - Hager Schaltersystem
Produktinformation de-DE 2026-04-24
PDF100,33 kB -
Katalog
Katalog 2026 Schalterprogramme
Katalog de-DE 2026-10-29
PDF50,46 MB -
Technischer Anhang (mehrere Produkte)
Technischer Anhang - Hager Schaltersystem
Technischer Anhang (mehrere Produkte) de-DE 2026-05-04
PDF99,65 MB -
Tools & Software
Toolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
In der Toolbox für das Schalterprogramm finden Sie das richtige Tool für jeden Anwendungsfall - von der Designplanung bis hin zur Konfiguration und Beschriftung.
URL
Übersetzungs-Tool Berker-Hager
Die mechanischen Schalteinsätze, das Aufputzprogramm W.1 und die runden Designlinien werden ins Hager Sortiment überführt und erhalten eine neue Artikelnummer und Verpackung. Bestehende Referenzen lassen sich schnell in die neue Hager Systematik überführen. Geben Sie einfach die gewohnte Artikelnummer im Übersetzungstool ein und die passende neue Referenz wird direkt angezeigt.
URL -
Leistungserklärung
Leistungserklärung en-GB 2026-09-08
PDF317,70 kB
Leistungserklärung en-GB 2026-09-08
PDF315,61 kB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-08-19
PDF155,13 kB
Ausschreibungstext
Wippschalter‑Einsatz Unterputz als Gruppen-Taster mit 4 Schließern, mit 0-Stellung, gemeinsame Eingangsklemme, mit Schraubklemmen, mit Spreizkrallen‑ oder Schraubbefestigung am Tragring in Gerätedosen nach DIN 49073.
Geeignet auch als 2-fach Jalousie-Taste.
Hinweis: Zur Endmontage ist die passende Abdeckung sowie Rahmen des Schalterprogramms zu verwenden.
Zugehörige Systeme: A.1
A.8
C.1
C.8
Schaltstrom: 2 A
Nennspannung: 24 V
Frequenz: 0-60 Hz
Polanzahl: 5
Werkstoff: Thermoplast
Metall
Transparent: Nein
Rückwand Innenseite: Matt
Tiefe: 41 mm
Einbautiefe: 31 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 35 mm
Montage auf: Unterputz
Kontrollleuchte: Ein Zubehör
Anzahl der Tasten: 4
Ausführung Taster: Gruppentaster
Mit Rückmeldekontakt: Nein
Anschlussart: Schraubanschluss
Halogenfrei: Nein
IP-Klasse (Ingress Protection): IP21
Stoßfestigkeit IK: IK05
Betriebstemperatur: -5 - 40 °C
Fabrikat: Hager oder gleichwertig
Artikel: WDE34343
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.