Zentralstück für Steckdose ohne Schutzkontakt, A.x/C.x, hazel, matt WAS7300C02
Produkt konfigurieren
Toolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Rahmen 852 Produkte verfügbar -
Aufputzgehäuse/-rahmen 42 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 907 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Produkt-Highlights
Signature
Exklusive Materialien und Farben nach RAL/Pantone - für personalisierbare Ausführungen mit Charakter.
Optisches Gesamtkonzept
Deko-Abdeckrahmen und Zentralplatte bilden eine optische Einheit - perfekt abgestimmt in Farbe, Oberfläche und Material. Für einen konsistenten und...
Technische Merkmale
-
Steuer-/BedienelementSteckdose
-
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)50 %
-
FarbeBraun
-
Pantone-CodeÄhnlich Pantone 2311c
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffThermoplast
-
OberflächeLackiert
-
Höhe55,6 mm
-
Breite56 mm
-
Tiefe25 mm
-
Anzahl Module0
-
Anschluss-/SteckertypOhne
-
MontageartSchraubbefestigung
-
Kontrollfenster/LichtauslassNein
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Stoßfestigkeit IKIK05
-
ZusammenstellungZentralplatte
-
Zugehörige SystemeA.1, A.8, C.1, C.8
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WAS7300C02
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WAS7300C02
Zentralstück für Steckdose ohne Schutzkontakt, A.x/C.x, hazel, matt
PDF -
Produktanhang
Produktanhang de-DE 2026-10-01
PDF189,42 kB -
Bestellhilfe
Bestellübersicht 2026
Schaltersysteme
PDF8,24 MB -
Katalog
Katalog 2026 Schalterprogramme
Katalog de-DE 2026-08-07
PDF26,73 MB -
Tools & Software
Toolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
In der Toolbox für das Schalterprogramm finden Sie das richtige Tool für jeden Anwendungsfall - von der Designplanung bis hin zur Konfiguration und Beschriftung.
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-29
PDF1,16 MB