Steckd. m. Schutzk. British St., absch., erh. Ber.schutz, Schr.kl.,A.x/C.x,sw gl WAS6200BG
Auch erhältlich in
Produkt konfigurieren
Übersetzungs-Tool Berker-Hager
Werkzeuge öffnenToolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (6)Optionales Zubehör
-
Aufputzgehäuse/-rahmen 42 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 912 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Optionales Zubehör
Passend zu
Produkt-Highlights
Schraubanschluss
Unsere Einsätze verfügen über eine Schraubhubklammer für schnelle und sichere Kabelanschlüsse und gewährleisten so eine schnelle und sichere Instal...
Präzise Montage
Markierungen am Tragring sorgen für eine präzise Ausrichtung am Montageort.
Hochwertiger Tragring
Stabil und sicher, mit zusätzlichen Montageoptionen für eine problemlose Installation auf flexiblen Oberflächen.
Keine Spannungsverschleppung
Die galvanische Trennung zwischen Kralle und Tragring gewährleistet sicheren Bedienung ohne Spannungsverschleppung.
Designübergreifende Kompatibilität
Aufgrund der einheitlichen Standardeinbaumaße von 55 x 55 mm sind alle Einsätze innerhalb der Serien A.1, A.8, C.1 und C.8 designübergreifend kompa...
Erhöhter Berührungsschutz
Erhöhte Sicherheit durch Berührungsschutz der Kontaktöffnungen, wodurch das Risiko von Kontakt mit einem spannungsführenden Teil verringert wird.
Technische Merkmale
-
Nennspannung250 V
-
Bemessungsstrom IN13 A
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Leistungsaufnahme standby0
-
FarbeNachtschwarz
-
RAL NummerÄhnlich RAL 9005
-
GlanzgradGlänzend
-
WerkstoffThermoplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)19,03 %
-
Höhe70,85 mm
-
Breite70,9 mm
-
Tiefe42,4 mm
-
Anzahl Einheiten1
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen32 mm
-
Einbautiefe32 mm
-
Anschluss-/SteckertypFahrstuhlklemme
-
Leiterquerschnitt1,5 - 2,5 mm²
-
Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse1,5 - 2,5 mm²
-
Montage aufUnterputz
-
AnschlussartSchraubanschluss
-
Mit KrallenbefestigungNein
-
MontageartSchraubbefestigung
-
Anschluss-/Steckertyp SteckdoseSteckdose Britischer Standard
-
Verdrehter ZentraleinsatzNein
-
Mit KlappdeckelNein
-
Mit Schutzleiterkontakt rundNein
-
Mit SignallampeNein
-
Mit SchlossNein
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Vorbestückt mitOhne
-
Anzahl Module1
-
Mit erhöhtem BerührungsschutzNein
-
Stoßfestigkeit IKIK05
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Mit OrientierungsbeleuchtungNein
-
Mit FunktionsbeleuchtungNein
-
Mit AufdruckNein
-
Zugehörige SystemeA.1, A.8, C.1, C.8
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WAS6200BG
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WAS6200BG
Steckd. m. Schutzk. British St., absch., erh. Ber.schutz, Schr.kl.,A.x/C.x,sw gl
PDF -
Produktanhang
Produktanhang de-DE 2026-10-01
PDF189,42 kB -
Broschüre
Ein Schaltersystem. Einfach besser.
Ein System. Eine Plattform. Volle Gestaltungsfreiheit.
PDF23,15 MB -
Bestellhilfe
Bestellübersicht 2026
Schaltersysteme
PDF30,41 MB -
Produktinformation
Pflege und Reinigungshinweise für Oberflächen - Hager Schaltersystem
Produktinformation de-DE 2026-04-24
PDF100,33 kB -
Katalog
Katalog 2026 Schalterprogramme
Katalog de-DE 2026-10-29
PDF50,46 MB -
Technischer Anhang (mehrere Produkte)
Technischer Anhang - Hager Schaltersystem
Technischer Anhang (mehrere Produkte) de-DE 2026-05-04
PDF99,65 MB -
Tools & Software
Tools & Software en-GB 2026-10-13
MSI56,92 MB -
Tools & Software
Toolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
In der Toolbox für das Schalterprogramm finden Sie das richtige Tool für jeden Anwendungsfall - von der Designplanung bis hin zur Konfiguration und Beschriftung.
URL
Übersetzungs-Tool Berker-Hager
Die mechanischen Schalteinsätze, das Aufputzprogramm W.1 und die runden Designlinien werden ins Hager Sortiment überführt und erhalten eine neue Artikelnummer und Verpackung. Bestehende Referenzen lassen sich schnell in die neue Hager Systematik überführen. Geben Sie einfach die gewohnte Artikelnummer im Übersetzungstool ein und die passende neue Referenz wird direkt angezeigt.
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-29
PDF446,16 kB
Ausschreibungstext
Steckdose abschaltbar, mit Schutzkontakt, 2-polig + Erde, mit Schraubklemmen, Montage ohne Spreizkrallen (Schraubbefestigung am Tragring), mit erhöhtem Berührungsschutz, ohne Zentralstück.
Bauform BS 1363, für Stecksysteme British Standard, geeignet für Einbau für BS-Einbaudosen.
Geeignet für Unterputz-Montage.
Nennspannung: 250 V
Bemessungsstrom IN: 13 A
Betriebstemperatur: -5 - 40 °C
Frequenz: 50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme standby: 0 W
Farbe: Nachtschwarz
Halogenfrei: Ja
RAL Nummer: Ähnlich RAL 9005
Glanzgrad: Glänzend
Werkstoff: Thermoplast
Höhe: 70,85 mm
Breite: 70,9 mm
Tiefe: 42,4 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 32 mm
Einbautiefe: 32 mm
Anschluss-/Steckertyp: Fahrstuhlklemme
Leiterquerschnitt: 1,5 - 2,5 mm²
Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse: 1,5 - 2,5 mm²
Montage auf: Unterputz
Anschlussart: Schraubanschluss
Montageart: Schraubbefestigung
Anschluss-/Steckertyp Steckdose: Steckdose Britischer Standard
Verdrehter Zentraleinsatz: Nein
Mit Klappdeckel: Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund: Nein
Mit Signallampe: Nein
Mit Beschriftungsfeld: Nein
Vorbestückt mit: Ohne
Mit erhöhtem Berührungsschutz: Nein
Stoßfestigkeit IK: IK05
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Abdeckung: Zentralplatte
Fabrikat: Hager oder gleichwertig
Artikel: WAS6200BG
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.