The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Hager A.1
    • A.1 - Steck­dosen
    • WAS4055C01
    EAN
    3250610122273
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H840
    • A.1 - Steck­dosen
    • A.1 - USB Lade­an­schluss
    • A.8 - Steck­dosen
    • A.8 - USB Lade­an­schluss
    • C.1 - USB Lade­an­schluss
    • C.1 - Steck­dosen
    • C.8 - USB Lade­an­schluss
    • C.8 - Steck­dosen
    • Mehr sehen

    Steckdose SCHUKO mit USB Typ C 2fach PD, 20W, A.x/C.x, sand, matt WAS4055C01

    Preis
    186,30 €
    / Stück *
    186,30 €
    / Stück *
    Die Signature-Produkte werden individuell nach Bestelleingang gefertigt. Die Lieferzeit kann bis zu 8-12 Wochen betragen.
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Auch erhältlich in

    Produktfarbe - Beige
    Beige
    Beige
    Blau
    Blau
    Braun
    Braun
    Gelb
    Gelb
    Grau
    Grau
    Grün
    Grün
    Rot
    Rot

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Toolbox Schalter: Style Hub, Bestel­las­sis­tent und mehr

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Steckdose SCHUKO mit USB Typ C 2fach PD, 20W, A.x/C.x, sand, matt

    WAS4055C01

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Produkt-Highlights

    Optisches Gesamtkonzept

    Deko-Abdeckrahmen und Zentralplatte bilden eine optische Einheit - perfekt abgestimmt in Farbe, Oberfläche und Material. Für einen konsistenten und...

    Signature

    Exklusive Materialien und Farben nach RAL/Pantone - für personalisierbare Ausführungen mit Charakter.

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      250 V
    • Ausgangs­span­nung
      5,0 -9,0 V
    Elek­tri­scher Strom
    • Ausgangs­strom
      3,0 A
    • Bemes­sungs­strom IN
      16 A
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Leis­tung
    • Ausgangs­leis­tung
      20 W
    • Leis­tungs­auf­nahme standby
      0
    Werk­stoff
    • Farbe
      Beige
    • Panto­ne-­Code
      Ähnlich Pantone 406c
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    • Ober­fläche
      Lackiert
    • Enthält recy­celtes Mate­rial (% des gesamten Kunststoff­ge­wichts)
      11,35 %
    Abmes­sungen
    • Höhe
      70,9 mm
    • Breite
      70,9 mm
    • Tiefe
      40 mm
    • Anzahl Einheiten
      1
    • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
      32 mm
    • Einbau­tiefe
      32 mm
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Steck­klemme
    • Leiter­quer­schnitt
      1,5 - 2,5 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt flexi­bler Leiter ohne Aderend­hülse
      1,5 - 2,5 mm²
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Steck­ver­bin­dung
    • Mit Kral­len­be­fes­ti­gung
      Ja
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung, Kral­len­be­fes­ti­gung
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp USB
      C+C
    Ausstat­tung
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp Steck­dose
      SCHUKO
    • Verdrehter Zentral­ein­satz
      Nein
    • Mit Klapp­de­ckel
      Nein
    • Mit Schutz­lei­ter­kon­takt rund
      Nein
    • Mit Signal­lampe
      Nein
    • Mit Schloss
      Nein
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      1
    Sicherheit
    • Mit erhöhtem Berüh­rungs­schutz
      Ja
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK05
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Schlie­ßungstyp
      Ohne Schloss
    • Mit mecha­ni­scher Codie­rung
      Nein
    Kenn­zeich­nung
    • Mit Aufdruck
      Nein

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Schuko socket outlet with shutter + USB C-C PD, white glossy (essentials) (English )
    PDF
    948,31 kB
    REACH declaration WAS4055C01
    PDF
    RoHS Report WAS4055C01
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WAS4055C01 | Hager Deutschland

      Produktbild WAS4055C01

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WAS4055C01 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt WAS4055C01

      Steckdose SCHUKO mit USB Typ C 2fach PD, 20W, A.x/C.x, sand, matt

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung de-DE 2026-03-06 | Hager Deutschland

      Montageanleitung de-DE 2026-03-06

      PDF
      535,13 kB
      Bild Montageanleitung en-GB 2026-03-06 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB 2026-03-06

      PDF
      533,38 kB
    • Produktanhang

      Bild Produktanhang de-DE 2026-10-01 | Hager Deutschland

      Produktanhang de-DE 2026-10-01

      PDF
      189,42 kB
    • Bestellhilfe

      Bild Bestell­über­sicht 2026 | Hager Deutschland

      Bestell­über­sicht 2026

      Schal­ter­sys­teme

      PDF
      30,41 MB
    • Katalog

      Bild Katalog 2026 Schalterprogramme | Hager Deutschland

      Katalog 2026 Schalterprogramme

      Katalog de-DE 2026-10-29

      PDF
      50,46 MB
    • Tools & Software

      Bild Toolbox Schalter: Style Hub, Bestel­las­sis­tent und mehr | Hager Deutschland

      Toolbox Schalter: Style Hub, Bestel­las­sis­tent und mehr

      In der Toolbox für das Schal­ter­pro­gramm finden Sie das rich­tige Tool für jeden Anwen­dungs­fall - von der Design­pla­nung bis hin zur Konfi­gu­ra­tion und Beschrif­tung.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-29 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-29

      PDF
      1,16 MB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      WAS1100AP - Steckdose SCHUKO, Steckklemmen, A.x/C.x, orange glänzend
      WAS1100AP
      Steckdose SCHUKO, Steckklemmen, A.x/C.x, orange glänzend
      Preis
      8,80 €
      / Stück *
      8,80 €
      / Stück *
    • 2
      WAS1100AT - Steckdose SCHUKO, Steckklemmen, A.x/C.x, anthrazit matt, lackiert
      WAS1100AT
      Steckdose SCHUKO, Steckklemmen, A.x/C.x, anthrazit matt, lackiert
      Preis
      8,80 €
      / Stück *
      8,80 €
      / Stück *
    • 3
      WAS1100BG - Steckdose SCHUKO, Steckklemmen, A.x/C.x, nachtschwarz glänzend
      WAS1100BG
      Steckdose SCHUKO, Steckklemmen, A.x/C.x, nachtschwarz glänzend
      Preis
      7,40 €
      / Stück *
      7,40 €
      / Stück *
    • 4
      WAS1100BM - Steckdose SCHUKO, Steckklemmen, A.x/C.x, nachtschwarz matt
      WAS1100BM
      Steckdose SCHUKO, Steckklemmen, A.x/C.x, nachtschwarz matt
      Preis
      7,40 €
      / Stück *
      7,40 €
      / Stück *
    • 5
      WAS1100GR - Steckdose SCHUKO, Steckklemmen, A.x/C.x, grün glänzend
      WAS1100GR
      Steckdose SCHUKO, Steckklemmen, A.x/C.x, grün glänzend
      Preis
      8,80 €
      / Stück *
      8,80 €
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG