The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Hager A.1
    • A.1 - Steck­dosen
    • WAS4055BG
    EAN
    3250610065389
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H840
    • A.1 - Steck­dosen
    • A.1 - USB Lade­an­schluss
    • A.8 - Steck­dosen
    • A.8 - USB Lade­an­schluss
    • C.1 - USB Lade­an­schluss
    • C.1 - Steck­dosen
    • C.8 - USB Lade­an­schluss
    • C.8 - Steck­dosen
    • Mehr sehen

    Steckdose SCHUKO mit USB Typ C 2fach PD, 20W, A.x/C.x, nachtschwarz glänzend WAS4055BG

    Preis
    115,30 €
    / Stück *
    115,30 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Auch erhältlich in

    Produktfarbe - Nachtschwarz
    Lichtweiß
    Lichtweiß
    Nachtschwarz
    Nachtschwarz
    Glanzgrad
    Glänzend
    Glänzend
    Matt
    Matt

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Übersetzungs-Tool Berker-Hager

    Werkzeuge öffnen

    Toolbox Schalter: Style Hub, Bestel­las­sis­tent und mehr

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Steckdose SCHUKO mit USB Typ C 2fach PD, 20W, A.x/C.x, nachtschwarz glänzend

    WAS4055BG

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      250 V
    • Ausgangs­span­nung
      5,0 -9,0 V
    Elek­tri­scher Strom
    • Ausgangs­strom
      3,0 A
    • Bemes­sungs­strom IN
      16 A
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Leis­tung
    • Ausgangs­leis­tung
      20 W
    • Leis­tungs­auf­nahme standby
      0
    Werk­stoff
    • Farbe
      Nachtschwarz
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 9005
    • Glanz­grad
      Glän­zend
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      70,9 mm
    • Breite
      70,9 mm
    • Tiefe
      40 mm
    • Anzahl Einheiten
      1
    • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
      32 mm
    • Einbau­tiefe
      32 mm
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Steck­klemme
    • Leiter­quer­schnitt
      1,5 - 2,5 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt flexi­bler Leiter ohne Aderend­hülse
      1,5 - 2,5 mm²
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Steck­ver­bin­dung
    • Mit Kral­len­be­fes­ti­gung
      Ja
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung, Kral­len­be­fes­ti­gung
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp USB
      C+C
    Ausstat­tung
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp Steck­dose
      SCHUKO
    • Verdrehter Zentral­ein­satz
      Nein
    • Mit Klapp­de­ckel
      Nein
    • Mit Schutz­lei­ter­kon­takt rund
      Nein
    • Mit Signal­lampe
      Nein
    • Mit Schloss
      Nein
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      1
    Sicherheit
    • Mit erhöhtem Berüh­rungs­schutz
      Ja
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK05
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Mit mecha­ni­scher Codie­rung
      Nein
    Funk­ti­onen
    • Mit Orien­tie­rungs­be­leuch­tung
      Nein
    Kenn­zeich­nung
    • Mit Aufdruck
      Nein

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Schuko socket outlet with shutter + USB C-C PD, white glossy (essentials) (English )
    PDF
    948,31 kB
    REACH declaration WAS4055BG
    PDF
    RoHS Report WAS4055BG
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WAS4055BG | Hager Deutschland

      Produktbild WAS4055BG

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WAS4055BG | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt WAS4055BG

      Steckdose SCHUKO mit USB Typ C 2fach PD, 20W, A.x/C.x, nachtschwarz glänzend

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung de-DE 2026-03-06 | Hager Deutschland

      Montageanleitung de-DE 2026-03-06

      PDF
      535,13 kB
      Bild Montageanleitung en-GB 2026-03-06 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB 2026-03-06

      PDF
      533,38 kB
    • Produktanhang

      Bild Produktanhang de-DE 2026-10-01 | Hager Deutschland

      Produktanhang de-DE 2026-10-01

      PDF
      189,42 kB
    • Broschüre

      Bild Ein Schal­ter­system. Einfach besser. | Hager Deutschland

      Ein Schal­ter­system. Einfach besser.

      Ein System. Eine Platt­form. Volle Gestal­tungs­frei­heit.

      PDF
      23,15 MB
    • Bestellhilfe

      Bild Bestell­über­sicht 2026 | Hager Deutschland

      Bestell­über­sicht 2026

      Schal­ter­sys­teme

      PDF
      30,41 MB
    • Produktinformation

      Bild Pflege und Reinigungshinweise für Oberflächen - Hager Schaltersystem | Hager Deutschland

      Pflege und Reinigungshinweise für Oberflächen - Hager Schaltersystem

      Produktinformation de-DE 2026-04-24

      PDF
      100,33 kB
    • Katalog

      Bild Katalog 2026 Schalterprogramme | Hager Deutschland

      Katalog 2026 Schalterprogramme

      Katalog de-DE 2026-10-29

      PDF
      50,46 MB
    • Technischer Anhang (mehrere Produkte)

      Bild Technischer Anhang - Hager Schaltersystem | Hager Deutschland

      Technischer Anhang - Hager Schaltersystem

      Technischer Anhang (mehrere Produkte) de-DE 2026-05-04

      PDF
      99,65 MB
    • Tools & Software

      Bild Tools & Software en-GB 2026-10-13 | Hager Deutschland

      Tools & Software en-GB 2026-10-13

      MSI
      56,92 MB
    • Tools & Software

      Bild Toolbox Schalter: Style Hub, Bestel­las­sis­tent und mehr | Hager Deutschland

      Toolbox Schalter: Style Hub, Bestel­las­sis­tent und mehr

      In der Toolbox für das Schal­ter­pro­gramm finden Sie das rich­tige Tool für jeden Anwen­dungs­fall - von der Design­pla­nung bis hin zur Konfi­gu­ra­tion und Beschrif­tung.

      URL
      Bild Übersetzungs-Tool Berker-Hager | Hager Deutschland

      Übersetzungs-Tool Berker-Hager

      Die mechanischen Schalteinsätze, das Aufputzprogramm W.1 und die runden Designlinien werden ins Hager Sortiment überführt und erhalten eine neue Artikelnummer und Verpackung. Bestehende Referenzen lassen sich schnell in die neue Hager Systematik überführen. Geben Sie einfach die gewohnte Artikelnummer im Übersetzungstool ein und die passende neue Referenz wird direkt angezeigt.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-29 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-29

      PDF
      115,41 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      WAS1100AP - Steckdose SCHUKO, Steckklemmen, A.x/C.x, orange glänzend
      WAS1100AP
      Steckdose SCHUKO, Steckklemmen, A.x/C.x, orange glänzend
      Preis
      8,80 €
      / Stück *
      8,80 €
      / Stück *
    • 2
      WAS1100AT - Steckdose SCHUKO, Steckklemmen, A.x/C.x, anthrazit matt, lackiert
      WAS1100AT
      Steckdose SCHUKO, Steckklemmen, A.x/C.x, anthrazit matt, lackiert
      Preis
      8,80 €
      / Stück *
      8,80 €
      / Stück *
    • 3
      WAS1100BG - Steckdose SCHUKO, Steckklemmen, A.x/C.x, nachtschwarz glänzend
      WAS1100BG
      Steckdose SCHUKO, Steckklemmen, A.x/C.x, nachtschwarz glänzend
      Preis
      7,40 €
      / Stück *
      7,40 €
      / Stück *
    • 4
      WAS1100BM - Steckdose SCHUKO, Steckklemmen, A.x/C.x, nachtschwarz matt
      WAS1100BM
      Steckdose SCHUKO, Steckklemmen, A.x/C.x, nachtschwarz matt
      Preis
      7,40 €
      / Stück *
      7,40 €
      / Stück *
    • 5
      WAS1100GR - Steckdose SCHUKO, Steckklemmen, A.x/C.x, grün glänzend
      WAS1100GR
      Steckdose SCHUKO, Steckklemmen, A.x/C.x, grün glänzend
      Preis
      8,80 €
      / Stück *
      8,80 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Steckdose SCHUKO mit USB Typ C 2fach PD, 20W, A.x/C.x, nachtschwarz glänzend

    Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen und integrierten 2 USB‑Buchsen Typ C (2 x Typ C).
    Steckdose nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und zugelassen.
    Ausführung mit einteiligem Erdungsbügel für eine sichere und dauerhaft stabile Kontaktierung.
    Die USB‑Buchsen sind geeignet für den Anschluss mobiler Geräte, z. B. zur Stromversorgung bzw. zum Laden von Endgeräten wie Smartphones oder Tablets.
    Die USB‑Einheit ist kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
    Die Montage in Mehrfachkombinationen ist möglich.
    Geeignet zur Unterputz‑Montage.

    Nennspannung: 250 V
    Ausgangsstrom: 3,0 A
    Versorgungsspannungsart: AC
    Bemessungsstrom IN: 16 A
    Ausgangsspannung: 5,0 -9,0 V
    Betriebstemperatur: -5 - 40 °C
    Frequenz: 50 - 60 Hz
    Ausgangsleistung: 20 W
    Leistungsaufnahme standby: 0 W
    Farbe: Nachtschwarz
    Halogenfrei: Ja
    RAL Nummer: Ähnlich RAL 9005
    Glanzgrad: Glänzend
    Werkstoff: Thermoplast
    Höhe: 70,9 mm
    Breite: 70,9 mm
    Tiefe: 40 mm
    Einbautiefe Unterputz-Dosen: 32 mm
    Einbautiefe: 32 mm
    Anschluss-/Steckertyp: Steckklemme
    Leiterquerschnitt: 1,5 - 2,5 mm²
    Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse: 1,5 - 2,5 mm²
    Montage auf: Unterputz
    Anschlussart: Steckverbindung
    Montageart: Schraubbefestigung
    Krallenbefestigung
    Anschluss-/Steckertyp Steckdose: SCHUKO
    Verdrehter Zentraleinsatz: Nein
    Mit Klappdeckel: Nein
    Mit Schutzleiterkontakt rund: Nein
    Mit Signallampe: Nein
    Mit Beschriftungsfeld: Nein
    Vorbestückt mit: Ohne
    Mit erhöhtem Berührungsschutz: Ja
    Stoßfestigkeit IK: IK05
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
    Abdeckung: Zentralplatte

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: WAS4055BG
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG