Radio Touch UP DAB+, A.x/C.x, anthrazit matt, lackiert WAN6011AT
Produkt konfigurieren
Toolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
Werkzeuge öffnenÜbersetzungs-Tool Berker-Hager
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (6)Kompatible Produkte
-
Passend zu 876 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Passend zu
Technische Merkmale
-
Betriebsspannung230 - 230 V
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Funk Empfangsfrequenz87,5 - 108,0 MHz
-
Leistungsaufnahme (VA)7 VA
-
FarbeAnthrazit
-
RAL NummerÄhnlich RAL 7021
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffThermoplast
-
OberflächeLackiert
-
Höhe70,80 mm
-
Breite70,80 mm
-
Tiefe46,50 mm
-
Einbautiefe33 mm
-
AnschlussartSchraubanschluss
-
MontageartSchraubbefestigung
-
Anschlussquerschnitt Lautsprecher1 - 1 mm²
-
Leiterquerschnitt2,50 - 2,50 mm²
-
DCF Uhr integriertJa
-
BluetoothNein
-
Anzahl Speicherplätze16
-
Anzahl der Ausgänge2
-
Funkgesteuert DCFNein
-
Ausführung BedientableauDigital
-
Mit HLK AnsteuerungNein
-
Mit LautsprecherNein
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WAN6011AT
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WAN6011AT
Radio Touch UP DAB+, A.x/C.x, anthrazit matt, lackiert
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung de-DE 2026-10-15
PDF800,08 kB
Montageanleitung en-GB 2025-11-07
PDF818,53 kB -
Handbuch
Handbuch fr-FR, de-DE, it-IT, en-GB 2025-09-16
PDF6,97 MB -
Broschüre
Ein Schaltersystem. Einfach besser.
Ein System. Eine Plattform. Volle Gestaltungsfreiheit.
PDF23,15 MB -
Bestellhilfe
Bestellübersicht 2026
Schaltersysteme
PDF30,41 MB -
Produktinformation
Pflege und Reinigungshinweise für Oberflächen - Hager Schaltersystem
Produktinformation de-DE 2026-04-24
PDF100,33 kB -
Katalog
Katalog 2026 Schalterprogramme
Katalog de-DE 2026-10-29
PDF50,46 MB -
Technischer Anhang (mehrere Produkte)
Technischer Anhang - Hager Schaltersystem
Technischer Anhang (mehrere Produkte) de-DE 2026-05-04
PDF99,65 MB -
STEP Dateien
STEP Dateien International 2026-04-15
STP38,29 MB -
Tools & Software
Toolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
In der Toolbox für das Schalterprogramm finden Sie das richtige Tool für jeden Anwendungsfall - von der Designplanung bis hin zur Konfiguration und Beschriftung.
URL
Übersetzungs-Tool Berker-Hager
Die mechanischen Schalteinsätze, das Aufputzprogramm W.1 und die runden Designlinien werden ins Hager Sortiment überführt und erhalten eine neue Artikelnummer und Verpackung. Bestehende Referenzen lassen sich schnell in die neue Hager Systematik überführen. Geben Sie einfach die gewohnte Artikelnummer im Übersetzungstool ein und die passende neue Referenz wird direkt angezeigt.
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2025-11-19
PDF293,02 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-10-15
PDF355,36 kB
Ausschreibungstext
Unterputz-Radio Touch DAB+ zum Empfang von digitalen DAB+- oder analogen UKW-Sendern, mit RDS-Anzeige.
Radiomodul besteht aus Radio‑Aufsatz, Zentralstück und ist für den Innenbereich geeignet.
Geeignet für die Unterputz‑Installation in die Gerätedose nach DIN 49073.
Eigenschaften:
- Radiomodul mit Anschlüssen für Betriebsspannung, Nebenstelleneingang für Ein-/Ausschaltung, zwei Lautsprecheranschlüsse (rechts/links), AUX‑IN für externe Audioquellen, Wurfantennen‑Anschluss sowie Radio‑Aufsatz‑Buchse für das Touch‑Display
- Radio‑Touch‑Bedienung: 6 Symboltasten für Ein‑/Ausschalten, Zurückspringen in Bedienebenen, Scrollen/Wert hoch/runter sowie Lautstärke +/-
- Display- und Tastenfunktionen: Abruf von Senderspeichern (jeweils 8 Speicherplätze für UKW und DAB+), Uhrzeit‑ und Datumsanzeige, Weckfunktionen, Timer/Countdown, Sprachauswahl, Display‑Beleuchtung, AUX‑ und Sound‑Einstellungen; Sendersuchlauf über Tasten startbar
- Hotelmode zur Einschränkung der Gerätesteuerung
Hinweis:
- Erforderlicher Lautsprecher, Gerätedose oder Aufputz‑Gehäuse sowie einen Design‑Rahmen sind nicht im Lieferumfang enthalten.
- Ein zweiter Lautsprecher sowie eine Wurfantenne (Empfehlung: Länge ca. 75 cm für FM, ca. 40 cm für DAB+) können optional zur Empfangsverbesserung angeschlossen werden.
- Zur Endmontage ist ein Rahmen des Schalterprogramms zu verwenden.
Betriebsspannung: 230 - 230 V
Funk Empfangsfrequenz: 87,5 - 108,0 MHz
Leistungsaufnahme (VA): 7 VA
Farbe: Anthrazit
Höhe: 70,80 mm
Breite: 70,80 mm
Tiefe: 46,50 mm
Einbautiefe: 33 mm
Anschlussart: Schraubanschluss
Anschlussquerschnitt Lautsprecher: 1 - 1 mm²
Leiterquerschnitt: 2,50 - 2,50 mm²
Fabrikat: Hager oder gleichwertig
Artikel: WAN6011AT
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.