The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Hager A.1
    • A.1 - Kommu­ni­ka­ti­ons­technik
    • WAN6010WM
    EAN
    3250610063668
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H840
    • A.1 - Kommu­ni­ka­ti­ons­technik
    • A.8 - Kommu­ni­ka­ti­ons­technik
    • C.1 - Kommu­ni­ka­ti­ons­technik
    • C.8 - Kommu­ni­ka­ti­ons­technik
    • Mehr sehen

    Radio Touch UP DAB+ mit Lautsprecher, A.x/C.x, lichtweiß matt WAN6010WM

    Preis
    221,70 €
    / Stück *
    221,70 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Toolbox Schalter: Style Hub, Bestel­las­sis­tent und mehr

    Werkzeuge öffnen

    Übersetzungs-Tool Berker-Hager

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Radio Touch UP DAB+ mit Lautsprecher, A.x/C.x, lichtweiß matt

    WAN6010WM

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung
      230 - 230 V
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    • Funk Empfangs­fre­quenz
      87,5 - 108,0 MHz
    Leis­tung
    • Leis­tungs­auf­nahme (VA)
      7 VA
    Werk­stoff
    • Farbe
      Licht­weiß
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 9016
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      70,80 mm
    • Breite
      141,60 mm
    • Tiefe
      46,50 mm
    • Einbau­tiefe
      33 mm
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Schrau­b­an­schluss
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt Lautspre­cher
      1 - 1 mm²
    • Leiter­quer­schnitt
      2,50 - 2,50 mm²
    Funk­ti­onen
    • DCF Uhr inte­griert
      Ja
    • Blue­tooth
      Nein
    Lage­rung
    • Anzahl Spei­cher­plätze
      16
    Ausstat­tung
    • Anzahl der Ausgänge
      2
    • Funk­ge­steuert DCF
      Nein
    • Ausfüh­rung Bedien­ta­bleau
      Digital
    • Mit HLK Ansteu­e­rung
      Nein
    • Mit Lautspre­cher
      Ja
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration WAN6010WM
    PDF
    RoHS Report WAN6010WM
    PDF
    PEP - Loudspeaker radio touch A.x/C.x wh. mt. (English )
    PDF
    1,30 MB

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WAN6010WM | Hager Deutschland

      Produktbild WAN6010WM

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WAN6010WM | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt WAN6010WM

      Radio Touch UP DAB+ mit Lautsprecher, A.x/C.x, lichtweiß matt

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung de-DE 2026-10-15 | Hager Deutschland

      Montageanleitung de-DE 2026-10-15

      PDF
      800,08 kB
      Bild Montageanleitung en-GB 2025-11-07 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB 2025-11-07

      PDF
      818,53 kB
    • Handbuch

      Bild Handbuch fr-FR, de-DE, it-IT, en-GB 2025-09-16 | Hager Deutschland

      Handbuch fr-FR, de-DE, it-IT, en-GB 2025-09-16

      PDF
      6,97 MB
    • Broschüre

      Bild Ein Schal­ter­system. Einfach besser. | Hager Deutschland

      Ein Schal­ter­system. Einfach besser.

      Ein System. Eine Platt­form. Volle Gestal­tungs­frei­heit.

      PDF
      23,15 MB
    • Bestellhilfe

      Bild Bestell­über­sicht 2026 | Hager Deutschland

      Bestell­über­sicht 2026

      Schal­ter­sys­teme

      PDF
      30,41 MB
    • Produktinformation

      Bild Pflege und Reinigungshinweise für Oberflächen - Hager Schaltersystem | Hager Deutschland

      Pflege und Reinigungshinweise für Oberflächen - Hager Schaltersystem

      Produktinformation de-DE 2026-04-24

      PDF
      100,33 kB
    • Katalog

      Bild Katalog 2026 Schalterprogramme | Hager Deutschland

      Katalog 2026 Schalterprogramme

      Katalog de-DE 2026-10-29

      PDF
      50,46 MB
    • Technischer Anhang (mehrere Produkte)

      Bild Technischer Anhang - Hager Schaltersystem | Hager Deutschland

      Technischer Anhang - Hager Schaltersystem

      Technischer Anhang (mehrere Produkte) de-DE 2026-05-04

      PDF
      99,65 MB
    • STEP Dateien

      Bild STEP Dateien International 2026-04-15 | Hager Deutschland

      STEP Dateien International 2026-04-15

      STP
      63,94 MB
    • Tools & Software

      Bild Toolbox Schalter: Style Hub, Bestel­las­sis­tent und mehr | Hager Deutschland

      Toolbox Schalter: Style Hub, Bestel­las­sis­tent und mehr

      In der Toolbox für das Schal­ter­pro­gramm finden Sie das rich­tige Tool für jeden Anwen­dungs­fall - von der Design­pla­nung bis hin zur Konfi­gu­ra­tion und Beschrif­tung.

      URL
      Bild Übersetzungs-Tool Berker-Hager | Hager Deutschland

      Übersetzungs-Tool Berker-Hager

      Die mechanischen Schalteinsätze, das Aufputzprogramm W.1 und die runden Designlinien werden ins Hager Sortiment überführt und erhalten eine neue Artikelnummer und Verpackung. Bestehende Referenzen lassen sich schnell in die neue Hager Systematik überführen. Geben Sie einfach die gewohnte Artikelnummer im Übersetzungstool ein und die passende neue Referenz wird direkt angezeigt.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-11-19 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2025-11-19

      PDF
      293,02 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-11-19 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2025-11-19

      PDF
      274,02 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      11818989 - Z.-Stk. mit Staubschutzschiebern u. Beschriftungsf. S.1/B.3/B.7 polarweiß glänz.
      11818989
      Z.-Stk. mit Staubschutzschiebern u. Beschriftungsf. S.1/B.3/B.7 polarweiß glänz.
      Preis
      12,90 €
      / Stück *
      12,90 €
      / Stück *
    • 2
      11818982 - Z.-Stk. mit Staubschutzschiebern und Beschriftungsfeld S.1/B.3/B.7 weiß glänzend
      11818982
      Z.-Stk. mit Staubschutzschiebern und Beschriftungsfeld S.1/B.3/B.7 weiß glänzend
      Preis
      12,90 €
      / Stück *
      12,90 €
      / Stück *
    • 3
      11811909 - Z.-Stk. m. Staubschutzschiebern u. Beschriftungsfeld S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
      11811909
      Z.-Stk. m. Staubschutzschiebern u. Beschriftungsfeld S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
      Preis
      12,90 €
      / Stück *
      12,90 €
      / Stück *
    • 4
      11811606 - Z.-Stk. mit Staubschutzschiebern und Beschriftungsf. S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
      11811606
      Z.-Stk. mit Staubschutzschiebern und Beschriftungsf. S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
      Preis
      18,00 €
      / Stück *
      18,00 €
      / Stück *
    • 5
      11811404 - Zentralstück mit Staubschutzschiebern und Beschriftungsfeld S.1/B.3/B.7 alu matt
      11811404
      Zentralstück mit Staubschutzschiebern und Beschriftungsfeld S.1/B.3/B.7 alu matt
      Preis
      24,00 €
      / Stück *
      24,00 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Radio Touch UP DAB+ mit Lautsprecher, A.x/C.x, lichtweiß matt

    Unterputz-Radio Touch DAB+ mit Lautsprecher, zum Empfang von digitalen DAB+- oder analogen UKW-Sendern, mit RDS-Anzeige.
    Das Set besteht aus Radiomodul, Lautsprechermodul, Radio‑Aufsatz, Lautsprecher‑Zentralstück und ist für den Innenbereich geeignet.
    Geeignet für die Unterputz‑Installation in zwei Gerätedosen nach DIN 49073.
    Eigenschaften:
    - Radiomodul mit Anschlüssen für Betriebsspannung, Nebenstelleneingang für Ein-/Ausschaltung, zwei Lautsprecheranschlüsse (rechts/links), AUX‑IN für externe Audioquellen, Wurfantennen‑Anschluss sowie Radio‑Aufsatz‑Buchse für das Touch‑Display
    - Lautsprechermodul mit integriertem Lautsprecher und vorkonfektionierter Leitung zum Radiomodul
    - Radio‑Touch‑Bedienung: 6 Symboltasten für Ein‑/Ausschalten, Zurückspringen in Bedienebenen, Scrollen/Wert hoch/runter sowie Lautstärke +/-
    - Display- und Tastenfunktionen: Abruf von Senderspeichern (jeweils 8 Speicherplätze für UKW und DAB+), Uhrzeit‑ und Datumsanzeige, Weckfunktionen, Timer/Countdown, Sprachauswahl, Display‑Beleuchtung, AUX‑ und Sound‑Einstellungen; Sendersuchlauf über Tasten startbar
    - Hotelmode zur Einschränkung der Gerätesteuerung

    Hinweis:
    - Erforderliche Gerätedosen oder Aufputz‑Gehäuse sowie der Design‑Rahmen sind nicht im Lieferumfang enthalten.
    - Ein zweiter Lautsprecher sowie eine Wurfantenne (Empfehlung: Länge ca. 75 cm für FM, ca. 40 cm für DAB+) können optional zur Empfangsverbesserung angeschlossen werden.
    - Zur Endmontage ist ein Rahmen des Schalterprogramms zu verwenden.

    Betriebsspannung: 230 - 230 V
    Funk Empfangsfrequenz: 87,5 - 108,0 MHz
    Leistungsaufnahme (VA): 7 VA
    Farbe: Lichtweiß
    Höhe: 70,80 mm
    Breite: 141,60 mm
    Tiefe: 46,50 mm
    Einbautiefe: 33 mm
    Anschlussart: Schraubanschluss
    Anschlussquerschnitt Lautsprecher: 1 - 1 mm²
    Leiterquerschnitt: 2,50 - 2,50 mm²

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: WAN6010WM
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG