The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Hager A.1
    • A.1 - Hotel-Kli­ni­kin­stal­la­tion
    • WAF6084WG
    EAN
    3250610062654
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H810
    • A.1 - Hotel-Kli­ni­kin­stal­la­tion

    Lichtsignal mit Rahmen, A.1, lichtweiß glänzend WAF6084WG

    Preis
    241,80 €
    / Stück *
    241,80 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Toolbox Schalter: Style Hub, Bestel­las­sis­tent und mehr

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Lichtsignal mit Rahmen, A.1, lichtweiß glänzend

    WAF6084WG

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Produkt-Highlights

    Recyceltes Material

    Kunststoffbestandteile bestehen für größere Nachhaltigkeit aus 50 % recyceltem Material.

    Designübergreifende Kompatibilität

    Aufgrund der einheitlichen Standardeinbaumaße von 55 x 55 mm sind alle Einsätze innerhalb der Serien A.1, A.8, C.1 und C.8 designübergreifend kompa...

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung
      24 - 24 V
    • Ausgangs­span­nung
      24 - 24 V
    Werk­stoff
    • Farbe
      Licht­weiß
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 9016
    • Glanz­grad
      Glän­zend
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    Abmes­sungen
    • Höhe
      80,50 mm
    • Breite
      80,50 mm
    • Tiefe
      41 mm
    • Einbau­tiefe
      16 mm
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Zuge­hö­rige Systeme
      A.1

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    <br/>PEP - Shut-off button with frame, A.1 wh. (English)
    PDF
    565,54 kB
    REACH declaration WAF6084WG
    PDF
    RoHS Report WAF6084WG
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WAF6084WG | Hager Deutschland

      Produktbild WAF6084WG

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WAF6084WG | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt WAF6084WG

      Lichtsignal mit Rahmen, A.1, lichtweiß glänzend

      PDF
    • Produktanhang

      Bild Produktanhang de-DE 2026-10-01 | Hager Deutschland

      Produktanhang de-DE 2026-10-01

      PDF
      189,42 kB
    • Broschüre

      Bild Ein Schal­ter­system. Einfach besser. | Hager Deutschland

      Ein Schal­ter­system. Einfach besser.

      Ein System. Eine Platt­form. Volle Gestal­tungs­frei­heit.

      PDF
      23,15 MB
    • Bestellhilfe

      Bild Bestell­über­sicht 2026 | Hager Deutschland

      Bestell­über­sicht 2026

      Schal­ter­sys­teme

      PDF
      8,24 MB
    • Produktinformation

      Bild Pflege und Reinigungshinweise für Oberflächen - Hager Schaltersystem | Hager Deutschland

      Pflege und Reinigungshinweise für Oberflächen - Hager Schaltersystem

      Produktinformation de-DE 2026-04-24

      PDF
      100,33 kB
    • Katalog

      Bild Katalog 2026 Schalterprogramme | Hager Deutschland

      Katalog 2026 Schalterprogramme

      Katalog de-DE 2026-08-07

      PDF
      26,73 MB
    • Technischer Anhang (mehrere Produkte)

      Bild Technischer Anhang - Hager Schaltersystem | Hager Deutschland

      Technischer Anhang - Hager Schaltersystem

      Technischer Anhang (mehrere Produkte) de-DE 2026-05-04

      PDF
      99,65 MB
    • Tools & Software

      Bild Toolbox Schalter: Style Hub, Bestel­las­sis­tent und mehr | Hager Deutschland

      Toolbox Schalter: Style Hub, Bestel­las­sis­tent und mehr

      In der Toolbox für das Schal­ter­pro­gramm finden Sie das rich­tige Tool für jeden Anwen­dungs­fall - von der Design­pla­nung bis hin zur Konfi­gu­ra­tion und Beschrif­tung.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-29 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-29

      PDF
      634,12 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-10-05 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-05

      PDF
      371,17 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      WAF1020AT - Zentralstück für Taster Hotelcard, klare Linse, Ax/Cx, anthr mt la
      WAF1020AT
      Zentralstück für Taster Hotelcard, klare Linse, Ax/Cx, anthr mt la
      Preis
      69,60 €
      / Stück *
      69,60 €
      / Stück *
    • 2
      WAF1020C02 - Zentralstück m. Aufdruck für Taster Hotelcard, klare Linse, Ax/Cx, hazel, matt
      WAF1020C02
      Zentralstück m. Aufdruck für Taster Hotelcard, klare Linse, Ax/Cx, hazel, matt
      Preis
      147,40 €
      / Stück *
      147,40 €
      / Stück *
    • 3
      WAF1020C03 - Zentralstück m. Aufdruck für Taster Hotelcard, klare Linse, Ax/Cx, turf, matt
      WAF1020C03
      Zentralstück m. Aufdruck für Taster Hotelcard, klare Linse, Ax/Cx, turf, matt
      Preis
      147,40 €
      / Stück *
      147,40 €
      / Stück *
    • 4
      WAF1020C09 - Zentralstück m. Aufdruck für Taster Hotelcard, klare Linse, Ax/Cx, azure, matt
      WAF1020C09
      Zentralstück m. Aufdruck für Taster Hotelcard, klare Linse, Ax/Cx, azure, matt
      Preis
      147,40 €
      / Stück *
      147,40 €
      / Stück *
    • 5
      WAW1096WG - Wippe 1fach, Führung für Mundstab, klare Linse, A.x/C.x, lichtweiß glänzend
      WAW1096WG
      Wippe 1fach, Führung für Mundstab, klare Linse, A.x/C.x, lichtweiß glänzend
      Preis
      13,50 €
      / Stück *
      13,50 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Lichtsignal mit Rahmen, A.1, lichtweiß glänzend

    Lichtsignal mit Rahmen und Zentralstück zur Steckbefestigung, mit Rufton‑Erhaltung bei Spannungsausfall und ‑wiederkehr. Zur visuellen und akustischen Alarmierung in Notfallsituationen.
    Mit potenzialfreiem Relaiskontakt zur Rufton‑Weiterleitung, z. B. an ein Telefonwählgerät. Ausgestattet mit vier roten LEDs, Rufton als Dauersignal oder pulsierend einstellbar, akustischer Rufton am Lichtsignal zuschaltbar.
    Geeignet für die Unterputz‑Installation.
    Hinweis: Gerät an gut einsehbarer Stelle installieren. Tiefe UP‑Dose verwenden (Empfehlung).

    Betriebsspannung: 24 - 24 V
    Ausgangsspannung: 24 - 24 V
    Einbautiefe: 16 mm
    Betriebstemperatur: -5 - 40 °C

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : WAF6084WG
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG