High Definition Steckdose HDMI HDMI, A.x/C.x, lichtweiß glänzend WAF4379WG
Produkt konfigurieren
Übersetzungs-Tool Berker-Hager
Werkzeuge öffnenToolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Aufputzgehäuse/-rahmen 42 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 890 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Produkt-Highlights
Recyceltes Material
Kunststoffbestandteile bestehen für größere Nachhaltigkeit aus 50 % recyceltem Material.
Designübergreifende Kompatibilität
Aufgrund der einheitlichen Standardeinbaumaße von 55 x 55 mm sind alle Einsätze innerhalb der Serien A.1, A.8, C.1 und C.8 designübergreifend kompa...
Technische Merkmale
-
Anschluss-/SteckertypHDMI
-
Anzahl der Anschlüsse1
-
Mit 90° gedrehtem hinteren SteckeranschlussNein
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen46 mm
-
Tiefe27,15 mm
-
Höhe71 mm
-
Breite71 mm
-
Einbautiefe32 mm
-
Mit StaubschutzNein
-
GeschirmtNein
-
Mit MontageplatteNein
-
WerkstoffThermoplast
-
FarbeLichtweiß
-
RAL NummerÄhnlich RAL 9016
-
OberflächeUnbehandelt
-
GlanzgradGlänzend
-
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)18,32 %
-
Frequenz50 - 85 Hz
-
Stoßfestigkeit IKIK05
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Betriebstemperatur-5 - 40 °C
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WAF4379WG
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WAF4379WG
High Definition Steckdose HDMI HDMI, A.x/C.x, lichtweiß glänzend
PDF -
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung de-DE 2026-03-10
PDF461,91 kB
Bedienungsanleitung en-GB 2026-03-10
PDF465,09 kB -
Produktanhang
Produktanhang de-DE 2026-10-01
PDF189,42 kB -
Broschüre
Ein Schaltersystem. Einfach besser.
Ein System. Eine Plattform. Volle Gestaltungsfreiheit.
PDF23,15 MB -
Bestellhilfe
Bestellübersicht 2026
Schaltersysteme
PDF30,41 MB -
Produktinformation
Pflege und Reinigungshinweise für Oberflächen - Hager Schaltersystem
Produktinformation de-DE 2026-04-24
PDF100,33 kB -
Katalog
Katalog 2026 Schalterprogramme
Katalog de-DE 2026-10-29
PDF50,46 MB -
Technischer Anhang (mehrere Produkte)
Technischer Anhang - Hager Schaltersystem
Technischer Anhang (mehrere Produkte) de-DE 2026-05-04
PDF99,65 MB -
Tools & Software
Tools & Software en-GB 2026-10-13
MSI56,92 MB -
Tools & Software
Toolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
In der Toolbox für das Schalterprogramm finden Sie das richtige Tool für jeden Anwendungsfall - von der Designplanung bis hin zur Konfiguration und Beschriftung.
URL
Übersetzungs-Tool Berker-Hager
Die mechanischen Schalteinsätze, das Aufputzprogramm W.1 und die runden Designlinien werden ins Hager Sortiment überführt und erhalten eine neue Artikelnummer und Verpackung. Bestehende Referenzen lassen sich schnell in die neue Hager Systematik überführen. Geben Sie einfach die gewohnte Artikelnummer im Übersetzungstool ein und die passende neue Referenz wird direkt angezeigt.
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-29
PDF634,12 kB
Ausschreibungstext
High‑Definition Multimedia Anschlussdose Unterputz mit Zentralstück zur Steckbefestigung, für die Unterputz‑Montage.
Ohne Spreizkrallen, zur Schraubbefestigung am Tragring in Gerätedosen nach DIN 49073.
Mit vergoldeten Kontakten, geeignet für den Anschluss digitaler High‑End‑Geräte der Unterhaltungselektronik zur Übertragung hochaufgelöster Audio‑ und Videosignale.
Ausführung mit HDMI‑Doppelbuchse (vorder‑ und rückseitig), Typ A, unterstützt HDMI‑Technologie Version 2.1.
Farbe: Lichtweiß
RAL Nummer: Ähnlich RAL 9016
Werkstoff: Thermoplast
Höhe: 71 mm
Breite: 71 mm
Tiefe: 27,15 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 46 mm
Einbautiefe: 32 mm
Fabrikat: Hager oder gleichwertig
Artikel: WAF4379WG
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.