The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Hager A.1
    • A.1 - Lichtsteu­e­rung
    • WAE5181BG
    EAN
    3250610073278
    Marke
    Hager
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    H810
    • A.1 - Lichtsteu­e­rung
    • A.1 - Komplett­pro­dukte
    • A.8 - Lichtsteu­e­rung
    • C.8 - Lichtsteu­e­rung
    • Mehr sehen

    Taster E10 komplett für Treppenhauslicht, Schraubkl., A.1, nachtschwarz glänzend WAE5181BG

    Preis
    30,60 €
    / Stück *
    30,60 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Übersetzungs-Tool Berker-Hager

    Werkzeuge öffnen

    Toolbox Schalter: Style Hub, Bestel­las­sis­tent und mehr

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Taster E10 komplett für Treppenhauslicht, Schraubkl., A.1, nachtschwarz glänzend

    WAE5181BG

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Produkt-Highlights

    Recyceltes Material

    Kunststoffbestandteile bestehen für größere Nachhaltigkeit aus 50 % recyceltem Material.

    Designübergreifende Kompatibilität

    Aufgrund der einheitlichen Standardeinbaumaße von 55 x 55 mm sind alle Einsätze innerhalb der Serien A.1, A.8, C.1 und C.8 designübergreifend kompa...

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Schaltstrom
      2 A
    • Taststrom
      2 A
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      250 V
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Archi­tektur
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Druck­taster
    • Polan­zahl
      2
    Werk­stoff
    • Farbe
      Nachtschwarz
    • Glanz­grad
      Glän­zend
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • Trans­pa­rent
      Nein
    • Rück­wand Innen­seite
      Glän­zend
    Abmes­sungen
    • Höhe
      71 mm
    • Breite
      71 mm
    • Tiefe
      38 mm
    • Einbau­tiefe
      28,2 mm
    • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
      40 mm
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Kontroll­leuchte
      Melde­leuchte
    • Anzahl der Tasten
      1
    • Ausfüh­rung Taster
      Einzel­taster
    • Mit Rück­mel­de­kon­takt
      Nein
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Schrau­b­an­schluss
    • Mit Kral­len­be­fes­ti­gung
      Ja
    Anschluss
    • Art der Lampen­fas­sung
      E10
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Schrau­b­an­schluss
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK05
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    • Zuge­hö­rige Systeme
      A.1, A.8, C.8

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Frame 1-gang, A.1, light white glossy (English )
    PDF
    34,75 MB
    REACH declaration WAE5181BG
    PDF
    RoHS Report WAE5181BG
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WAE5181BG | Hager Deutschland

      Produktbild WAE5181BG

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WAE5181BG | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt WAE5181BG

      Taster E10 komplett für Treppenhauslicht, Schraubkl., A.1, nachtschwarz glänzend

      PDF
    • Produktanhang

      Bild Produktanhang de-DE 2026-10-01 | Hager Deutschland

      Produktanhang de-DE 2026-10-01

      PDF
      189,42 kB
    • Broschüre

      Bild Ein Schal­ter­system. Einfach besser. | Hager Deutschland

      Ein Schal­ter­system. Einfach besser.

      Ein System. Eine Platt­form. Volle Gestal­tungs­frei­heit.

      PDF
      23,15 MB
    • Bestellhilfe

      Bild Bestell­über­sicht 2026 | Hager Deutschland

      Bestell­über­sicht 2026

      Schal­ter­sys­teme

      PDF
      30,41 MB
    • Produktinformation

      Bild Pflege und Reinigungshinweise für Oberflächen - Hager Schaltersystem | Hager Deutschland

      Pflege und Reinigungshinweise für Oberflächen - Hager Schaltersystem

      Produktinformation de-DE 2026-04-24

      PDF
      100,33 kB
    • Katalog

      Bild Katalog 2026 Schalterprogramme | Hager Deutschland

      Katalog 2026 Schalterprogramme

      Katalog de-DE 2026-10-29

      PDF
      50,46 MB
    • Technischer Anhang (mehrere Produkte)

      Bild Technischer Anhang - Hager Schaltersystem | Hager Deutschland

      Technischer Anhang - Hager Schaltersystem

      Technischer Anhang (mehrere Produkte) de-DE 2026-05-04

      PDF
      99,65 MB
    • Tools & Software

      Bild Toolbox Schalter: Style Hub, Bestel­las­sis­tent und mehr | Hager Deutschland

      Toolbox Schalter: Style Hub, Bestel­las­sis­tent und mehr

      In der Toolbox für das Schal­ter­pro­gramm finden Sie das rich­tige Tool für jeden Anwen­dungs­fall - von der Design­pla­nung bis hin zur Konfi­gu­ra­tion und Beschrif­tung.

      URL
      Bild Übersetzungs-Tool Berker-Hager | Hager Deutschland

      Übersetzungs-Tool Berker-Hager

      Die mechanischen Schalteinsätze, das Aufputzprogramm W.1 und die runden Designlinien werden ins Hager Sortiment überführt und erhalten eine neue Artikelnummer und Verpackung. Bestehende Referenzen lassen sich schnell in die neue Hager Systematik überführen. Geben Sie einfach die gewohnte Artikelnummer im Übersetzungstool ein und die passende neue Referenz wird direkt angezeigt.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-29 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-29

      PDF
      634,12 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      WAS1120TA - Steckdose SCHUKO mit Abdeckplatte, Steckklemmen, A.1, titan metallisch, lackiert
      WAS1120TA
      Steckdose SCHUKO mit Abdeckplatte, Steckklemmen, A.1, titan metallisch, lackiert
      Preis
      9,70 €
      / Stück *
      9,70 €
      / Stück *
    • 2
      WAS1120AT - Steckdose SCHUKO mit Abdeckplatte, Steckklemmen, A.1, anthrazit matt, lackiert
      WAS1120AT
      Steckdose SCHUKO mit Abdeckplatte, Steckklemmen, A.1, anthrazit matt, lackiert
      Preis
      9,70 €
      / Stück *
      9,70 €
      / Stück *
    • 3
      WAS2123WM - Steckdose SCHUKO 2fach mit Rahmen, verdrahtet, Steckklemmen, A.1, lichtweiß matt
      WAS2123WM
      Steckdose SCHUKO 2fach mit Rahmen, verdrahtet, Steckklemmen, A.1, lichtweiß matt
      Preis
      24,40 €
      / Stück *
      24,40 €
      / Stück *
    • 4
      WAS2175TA - Doppelsteckdose SCHUKO mit Abdeckplatte, hoch, Steckklemmen, A.1, titan mt lack
      WAS2175TA
      Doppelsteckdose SCHUKO mit Abdeckplatte, hoch, Steckklemmen, A.1, titan mt lack
      Preis
      19,50 €
      / Stück *
      19,50 €
      / Stück *
    • 5
      WAS1220TA - Steckd. SCHUKO m. Abdeckpl., erh. Berührungsschutz, Steckkl., A.1, titan mt lack
      WAS1220TA
      Steckd. SCHUKO m. Abdeckpl., erh. Berührungsschutz, Steckkl., A.1, titan mt lack
      Preis
      13,20 €
      / Stück *
      13,20 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Taster E10 komplett für Treppenhauslicht, Schraubkl., A.1, nachtschwarz glänzend

    Taster als kompletter Unterputz‑Einsatz mit Zentralstück, Unterputz‑Rahmen und E10‑Lampenfassung, geeignet zur Betätigung beleuchtbarer Taster, z. B. für Treppenhausbeleuchtungen.

    Zugehörige Systeme: A.1
    A.8
    C.8
    Schaltstrom: 2 A
    Nennspannung: 250 V
    Frequenz: 50 - 60 Hz
    Polanzahl: 2
    Farbe: Nachtschwarz
    Glanzgrad: Glänzend
    Werkstoff: Thermoplast
    Oberfläche: Unbehandelt
    Transparent: Nein
    Rückwand Innenseite: Glänzend
    Tiefe: 38 mm
    Einbautiefe: 28,2 mm
    Einbautiefe Unterputz-Dosen: 40 mm
    Montage auf: Unterputz
    Kontrollleuchte: Meldeleuchte
    Anzahl der Tasten: 1
    Ausführung Taster: Einzeltaster
    Mit Rückmeldekontakt: Nein
    Anschlussart: Schraubanschluss
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
    Stoßfestigkeit IK: IK05
    Betriebstemperatur: -5 - 40 °C

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: WAE5181BG
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG