Folien für LED-Signaleinsatz, 2 Symbole Rot/Grün, A.x/C.x WAA4094
Produkt konfigurieren
Übersetzungs-Tool Berker-Hager
Werkzeuge öffnenToolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Rahmen 852 Produkte verfügbar -
Aufputzgehäuse/-rahmen 42 Produkte verfügbar -
LED-Signallicht / Drucktaster 3 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 894 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Höhe54 mm
-
Breite54 mm
-
FarbeNatur
-
GlanzgradGlänzend
-
RAL NummerÄhnlich RAL 9006
-
TransparentJa
-
WerkstoffKunststoff
-
BeleuchtungBeleuchtbar durch Status-LED
-
AufdruckMit Aufdruck Symbol für z. B. Bitte nicht stören / Zimmer reinigen
-
Zugehörige SerienA.1 Thermoplast, A.8 Aluminium, A.8 Edelstahl, A.8 Formholz, A.8 Glas, A.8 Holz, A.8 Stein, A.8 Thermoplast, C.1 Thermoplast, C.8 Aluminium, C.8 Edelstahl, C.8 Formholz, C.8 Glas, C.8 Holz, C.8 Stein, C.8 Thermoplast, W.1
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WAA4094
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WAA4094
Folien für LED-Signaleinsatz, 2 Symbole Rot/Grün, A.x/C.x
PDF -
Broschüre
Ein Schaltersystem. Einfach besser.
Ein System. Eine Plattform. Volle Gestaltungsfreiheit.
PDF23,15 MB -
Bestellhilfe
Bestellübersicht 2026
Schaltersysteme
PDF30,41 MB -
Produktinformation
Pflege und Reinigungshinweise für Oberflächen - Hager Schaltersystem
Produktinformation de-DE 2026-04-24
PDF100,33 kB -
Katalog
Katalog 2026 Schalterprogramme
Katalog de-DE 2026-10-29
PDF50,46 MB -
Technischer Anhang (mehrere Produkte)
Technischer Anhang - Hager Schaltersystem
Technischer Anhang (mehrere Produkte) de-DE 2026-05-04
PDF99,65 MB -
Tools & Software
Toolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
In der Toolbox für das Schalterprogramm finden Sie das richtige Tool für jeden Anwendungsfall - von der Designplanung bis hin zur Konfiguration und Beschriftung.
URL
Übersetzungs-Tool Berker-Hager
Die mechanischen Schalteinsätze, das Aufputzprogramm W.1 und die runden Designlinien werden ins Hager Sortiment überführt und erhalten eine neue Artikelnummer und Verpackung. Bestehende Referenzen lassen sich schnell in die neue Hager Systematik überführen. Geben Sie einfach die gewohnte Artikelnummer im Übersetzungstool ein und die passende neue Referenz wird direkt angezeigt.
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-29
PDF634,12 kB
Ausschreibungstext
Folie mit Aufdruck für LED-Signallicht-Einsatz. Das aufgedruckte Symbol ist im ausgeschalteten Zustand des Signallichtes nicht sichtbar.
Höhe: 54 mm
Breite: 54 mm
Farbe: Natur
Glanzgrad: Glänzend
Transparent: Ja
Werkstoff: Kunststoff
Beleuchtung: Beleuchtbar durch Status-LED
Fabrikat: Hager oder gleichwertig
Artikel: WAA4094
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.