LED-Modul für Ambiente-/Downlight-Beleuchtung, A.x/C.x, transparent WAA2321W
Produkt konfigurieren
Übersetzungs-Tool Berker-Hager
Werkzeuge öffnenToolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Aufputzgehäuse/-rahmen 42 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 890 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Produkt-Highlights
Ambientebeleuchtung
Durch Integration von integrierbaren LED-Modulen für Ambientebeleuchtung können funktionale Schalterlösungen mit atmosphärischem Lichtdesign kombin...
Designübergreifende Kompatibilität
Aufgrund der einheitlichen Standardeinbaumaße von 55 x 55 mm sind alle Einsätze innerhalb der Serien A.1, A.8, C.1 und C.8 designübergreifend kompa...
Technische Merkmale
-
Nennspannung250 V
-
Höhe77 mm
-
Breite77 mm
-
Tiefe5 mm
-
Montage aufUnterteil
-
Art der LampeLED nicht austauschbar
-
Frequenz50-60 Hz
-
Zugehörige SystemeA.1, A.8, C.1, C.8
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WAA2321W
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WAA2321W
LED-Modul für Ambiente-/Downlight-Beleuchtung, A.x/C.x, transparent
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung de-DE 2026-03-10
PDF390,96 kB
Montageanleitung en-GB 2026-03-10
PDF206,43 kB -
Broschüre
Ein Schaltersystem. Einfach besser.
Ein System. Eine Plattform. Volle Gestaltungsfreiheit.
PDF23,15 MB -
Bestellhilfe
Bestellübersicht 2026
Schaltersysteme
PDF30,41 MB -
Produktinformation
Pflege und Reinigungshinweise für Oberflächen - Hager Schaltersystem
Produktinformation de-DE 2026-04-24
PDF100,33 kB -
Katalog
Katalog 2026 Schalterprogramme
Katalog de-DE 2026-10-29
PDF50,46 MB -
Technischer Anhang (mehrere Produkte)
Technischer Anhang - Hager Schaltersystem
Technischer Anhang (mehrere Produkte) de-DE 2026-05-04
PDF99,65 MB -
Tools & Software
Tools & Software en-GB 2026-10-13
MSI56,92 MB -
Tools & Software
Toolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
In der Toolbox für das Schalterprogramm finden Sie das richtige Tool für jeden Anwendungsfall - von der Designplanung bis hin zur Konfiguration und Beschriftung.
URL
Übersetzungs-Tool Berker-Hager
Die mechanischen Schalteinsätze, das Aufputzprogramm W.1 und die runden Designlinien werden ins Hager Sortiment überführt und erhalten eine neue Artikelnummer und Verpackung. Bestehende Referenzen lassen sich schnell in die neue Hager Systematik überführen. Geben Sie einfach die gewohnte Artikelnummer im Übersetzungstool ein und die passende neue Referenz wird direkt angezeigt.
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-29
PDF634,12 kB
Ausschreibungstext
Zwischenrahmen 1-fach als umlaufendes Licht zur Ambient-Beleuchtung (z. B. Unterputz-Wippschalter) oder Downlight-Beleuchtung (z. B. Unterputz-Steckdose).
Aufbau des LED-Zwischenrahmen: Ambiente-LEDs (umlaufend), Downlight-LEDs (3 Stück unten), ein Helligkeitssensor (oben), Anschlussleitung, separate DIP-Schalter für Helligkeit (+/-) und DIP-Schalter für Funktion Ambiente Beleuchtug oder Downlight-Beleuchtung.
Der LED-Zwischenrahmen wird zwischen Unterputz-Einsatz und einem speziellen 1-fach Rahmen montiert. Die Anschlussleitung wird an die DIP-Schalter und Unterputz-Einsatz angeschlossen und je Funktion eingestellt.
Betriebstemperatur: -5 - 40 °C
Fabrikat: Hager oder gleichwertig
Artikel: WAA2321W
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.