The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Klein­ver­teiler bis 63 A und Multi­me­dia­ver­teiler
    • volta Multi­media und Zubehör
    • VZ950
    EAN
    3250616616554
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H123
    • volta Multi­media und Zubehör

    Blechschraubensatz Multimedia, 4,2 x 13mm, 50 Stück VZ950

    Preis
    16,70 €
    / Stück *
    16,70 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Blechschraubensatz Multimedia, 4,2 x 13mm, 50 Stück

    VZ950

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Metall

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration VZ950
    PDF
    Hager RoHS Report VZ950
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild VZ950 | Hager Deutschland

      Produktbild VZ950

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt VZ950 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt VZ950

      Blechschraubensatz Multimedia, 4,2 x 13mm, 50 Stück

      PDF
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 35 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 35

      Funktionspotentialausgleich (20DE0082)

      PDF
      2,03 MB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      FZ06MMO - Patch-Panel 6-fach (E-Dat), ohne Module , für Hutschiene oder geschraubt
      FZ06MMO
      Patch-Panel 6-fach (E-Dat), ohne Module , für Hutschiene oder geschraubt
      Preis
      36,60 €
      / Stück *
      36,60 €
      / Stück *
    • 2
      FZ06MK - Patch-Panel 6-fach, für Keystone, ohne Module, für Hutschiene oder geschraubt
      FZ06MK
      Patch-Panel 6-fach, für Keystone, ohne Module, für Hutschiene oder geschraubt
      Preis
      36,60 €
      / Stück *
      36,60 €
      / Stück *
    • 3
      FZ12MMO - Patch-Panel, univers, 12-fach (E-Dat) ohne Module, Hutschiene oder geschraubt
      FZ12MMO
      Patch-Panel, univers 12-fach (E-Dat) ohne Module, für Hutschiene oder geschraubt
      Preis
      67,90 €
      / Stück *
      67,90 €
      / Stück *
    • 4
      FZ12MK - Patch-Panel, univ., 12-fach, für Keystone, o. Module, für Hutschiene/geschraubt
      FZ12MK
      Patch-Panel, univ., 12-fach, für Keystone, o. Module, für Hutschiene/geschraubt
      Preis
      67,90 €
      / Stück *
      67,90 €
      / Stück *
    • 5
      VZ314RJ - RJ45 Modul (E-Dat), universal, C6, ISO A, 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), 180°
      VZ314RJ
      RJ45 Modul (E-Dat), universal, C6, ISO A, 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), 180°
      Preis
      26,70 €
      / Stück *
      26,70 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG