Auslauf

Wechselrahmen,volta, in mattsilber, 2-reihig VZ807N

EAN
3250616666726
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unsere technische Anwendungsberatung.


Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    550 mm
  • Breite
    450 mm
  • Tiefe
    20 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl Reihen
    2
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Alumi­nium

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.