Montageplatte für Volta Multimedia, 5reihig, durchgehend ohne Hutschiene VZ326

EAN
3250616668485
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    725 mm
  • Breite
    265 mm
  • Tiefe
    1,25 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.