The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Klein­ver­teiler bis 63 A und Multi­me­dia­ver­teiler
    • volta und Zubehör
    • VU60BV2
    EAN
    3250610017500
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H121
    • volta und Zubehör
    • Stufen­-­Lie­fer­form
    • Mehr sehen

    Kleinv.,volta,UPV,5x12PLE,IP30,best.u.verdrah.,3 FI-Kreise,Übersp.abl.,Hauptsch. VU60BV2

    Preis
    1.905,90 €
    / Stück *
    1.905,90 €
    / Stück *
    Bestückt mit:
    - 3 FI-Schalter, 4-polig, 40 A
    - 15 LS-Schalter, 1-polig, 16 A
    - 1 LS-Schalter, 3-polig, 20 A
    - 1 Überspannungsableiter T2
    - 1 Hauptschalter
    - inkl. Hauptstromverdrahtung
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Kleinv.,volta,UPV,5x12PLE,IP30,best.u.verdrah.,3 FI-Kreise,Übersp.abl.,Hauptsch.

    VU60BV2

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Nein
    Funk­ti­onen
    • Über­span­nungs­schutz
      Ja
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      60
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      230 - 400 V
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      63 A
    Abmes­sungen
    • Tiefe
      94,50 mm
    • Innen­tiefe
      91,50 mm
    • Höhe
      880,50 mm
    • Breite
      348 mm
    • Breite in Teilungs­einheiten
      12
    • Mate­ri­al­dicke Seiten­wand
      2,50 mm
    Abde­ckung, Tür
    • Verrie­gelbar
      Nein
    • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
      Nein
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      9010
    • Farbe
      Rein­weiß
    • Werk­stoff
      Kunststoff
    Anschluss
    • Abgriffe je Phase
      3
    Liefe­r­um­fang
    • Anzahl der FI-Schalter im Verteiler
      3
    Ausstat­tung
    • Anzahl Reihen
      5
    • Mit Ener­gie­zähler
      Nein
    • Anzahl der Schienen
      5
    • Erwei­te­rung möglich
      Ja
    • Mit Klin­gel­trans­for­mator
      Nein
    • Mit Steck­dose
      Nein
    Sicherheit
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK07
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP30
    • Schutz­klasse
      Schutz­klasse II

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP Dokument en-GB 2024-07-09
    PDF
    346,23 kB
    REACH declaration VU60BV2
    PDF
    RoHS Report VU60BV2
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild VU60BV2 | Hager Deutschland

      Produktbild VU60BV2

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt VU60BV2 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt VU60BV2

      Kleinv.,volta,UPV,5x12PLE,IP30,best.u.verdrah.,3 FI-Kreise,Übersp.abl.,Hauptsch.

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung International 2024-11-21 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung International 2024-11-21

      PDF
      9,98 MB
    • Produktanhang

      Bild Produktanhang de-DE 2026-03-26 | Hager Deutschland

      Produktanhang de-DE 2026-03-26

      PDF
      490,30 kB
    • STEP Dateien

      Bild STEP Dateien International 2026-04-15 | Hager Deutschland

      STEP Dateien International 2026-04-15

      EMH
      2,90 MB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      VZ136 - Ersatztür, volta, Multimedia, für Aufputzverteiler, 4 reihig
      VZ136
      Ersatztür, volta, Multimedia, für Aufputzverteiler, 4 reihig
      Preis
      58,70 €
      / Stück *
      58,70 €
      / Stück *
    • 2
      VZ103WN - Blendrahmen, Volta, 3reihig, mit Tür, RAL9016
      VZ103WN
      Blendrahmen, Volta, 3reihig, mit Tür, RAL9016
      Preis
      107,20 €
      / Stück *
      107,20 €
      / Stück *
    • 3
      VU60NK - Mauerkasten, Volta, UPV, 5x12PLE
      VU60NK
      Mauerkasten, Volta, UPV, 5x12PLE
      Preis
      35,20 €
      / Stück *
      35,20 €
      / Stück *
    • 4
      VZ105W - Blendrahmen, volta, mit geschlitzter Kunststofftür (Stahlblechrahmen), 5 reihig
      VZ105W
      Blendrahmen, volta, mit geschlitzter Kunststofftür (Stahlblechrahmen), 5 reihig
      Preis
      164,80 €
      / Stück *
      164,80 €
      / Stück *
    • 5
      VZ104W - Blendrahmen, volta, mit geschlitzter Kunststofftür (Stahlblechrahmen), 4 reihig
      VZ104W
      Blendrahmen, volta, mit geschlitzter Kunststofftür (Stahlblechrahmen), 4 reihig
      Preis
      144,30 €
      / Stück *
      144,30 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Kleinv.,volta,UPV,5x12PLE,IP30,best.u.verdrah.,3 FI-Kreise,Übersp.abl.,Hauptsch.

    Installations-Komplettkleinverteiler Unterputz aus Kunststoff, nach DIN VDE 60670-24 und DIN 43871, geeignet zum Einsatz in Wohngebäuden nach DIN 18015. Zum Einbau von Geräten bis 63 A mit 70 mm Einbautiefe nach Maßnorm DIN 43880, Bemessungsspannung 400V/50Hz. Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert.
    Bestehend aus Kunststoff-Mauerkasten mit serienmäßigem Leitungsabfang und ausbrechbaren Leitungseinführungsschiebern mit Schnappbefestigung, integrierter Wasserwaage und verzinkten Stahlblech-Befestigungslaschen. Geräteträger aus verzinktem Stahlblech, Hutschienen einzeln isoliert einbaubar. Geräteabdeckung aus Kunststoff mit 46 mm Geräteschlitz, Schnellverschlussbefestigung mit 90° Drehung, serienmäßig plombierbar. Verdrehbarer Blendrahmen mit Tür aus Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, mit 15 mm Putzausgleich. Tür, frontbündig mit innenliegenden handbedienbaren Scharnieren. Türverschluss mit frontbündiger Griffmulde und selbsttätig zurückklappendem Griff, Türanschlag rechts oder links ohne Blendrahmendemontage. Serienmäßige Schaltplanbefestigung in der Tür und integrierter seitlicher Leitungsführungskanal mit Kabelhalteklammern. Fingersichere PE/N-Klemme mit Stecktechnik in montagefreundlicher Schnapptechnik und N-Klemme für FI-Kreise serienmäßig
    Bestückt und verdrahtet mit:
    - 3 x FI-Schalter, 4-polig, 40A
    - 15 x LS Schalter, 1-polig, 16A
    - 1 x LS Schalter, 3-polig, 20A
    - 1 x Überspannungsableiter Typ 2
    - 1 x Hauptschalter 4-polig
    - inklusive Haupstromverdrahtung.

    Montage auf: Unterputz
    Anzahl Module: 60
    Höhe: 880,50 mm
    Breite: 348 mm
    Tiefe: 94,50 mm
    Werkstoff: Kunststoff
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP30

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : VU60BV2
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG