The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme
  • Klein­ver­teiler bis 63 A und Multi­me­dia­ver­teiler
  • volta und Zubehör
  • VA48BV3
  • volta und Zubehör

Kleinv.,volta,APV,4x12PLE,IP30,best.u.verdrah.,1 FI/LS 1P, 5 FI/LS 3x1P+N,SPD VA48BV3

EAN
3250610087558
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H120
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
  • Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent
Preis
2.223,80 €
/ Stück *
2.223,80 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Bestückt mit:
- 1 FI/LS Schalter 4-polig 20A
- 5 FI/LS Schalter 3 x 1-polig + N 16A
- 1 Überspannungsableiter T2
- 1 Hauptleitungsabzweigklemme
- inkl. Hauptstromverdrahtung

Kleinv.,volta,APV,4x12PLE,IP30,best.u.verdrah.,1 FI/LS 1P, 5 FI/LS 3x1P+N,SPD

VA48BV3

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 1 Produkte verfügbar

Passend zu

  • VA48BV2

    Kleinv., volta, APV, 4x12PLE, IP30, best.u.verdrah., 2 FI-Kreise, Übersp.abl., Hauptsch.

    1.364,70 €  / Stück*

Technische Merkmale

Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Aufputz
Ausstat­tung
  • Anzahl der Schienen
    4
  • Anzahl Reihen
    4
  • Anzahl Felder
    1
  • Mit Schloss
    Nein
  • Mit Neutral­lei­ter­klem­men­block
    Ja
  • Mit Erdungs­klem­men­block
    Ja
Abmes­sungen
  • Höhe
    640 mm
  • Breite
    305 mm
  • Tiefe
    96,50 mm
  • Breite in Teilungs­einheiten
    12
Abde­ckung, Tür
  • Anzahl Schrank­türen
    1
  • Anzahl der Schlösser
    0
  • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
    Nein
Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    Aufputz
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Kunststoff
  • RAL Nummer
    9010
  • Farbe
    Weiß
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP30

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2024-07-09
PDF
346,23 kB
Hager REACH declaration VA48BV3
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild VA48BV3 | Hager Deutschland

    Produktbild VA48BV3

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt VA48BV3 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt VA48BV3

    Kleinv.,volta,APV,4x12PLE,IP30,best.u.verdrah.,1 FI/LS 1P, 5 FI/LS 3x1P+N,SPD

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild 6LE007709A volta AP Energieverteiler | Hager Deutschland

    6LE007709A volta AP Energieverteiler

    Montageanleitung International 2022-07-07

    PDF
    4,90 MB
  • STEP Dateien

    Bild STEP Dateien International 2025-09-08 | Hager Deutschland

    STEP Dateien International 2025-09-08

    ZIP
    1,89 MB
  • Tools

    Bild Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent | Hager Deutschland

    Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent

    Erstellen Sie mit Hager Ready schnell und einfach Raumbücher und planen Sie die normgerechte Konfiguration von Klein- und Feldverteilern bis zu Stromlaufplänen, Beschriftung und Stücklisten. Mobil vor Ort oder per Tablet.

    URL
    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    S30N - Abdeckclip (Satz),10x18mm/2x9mm,RAL9010,zum Verschließen der Geräteschlitze
    S30N
    Abdeckclip (Satz), 10x18mm/2x9mm, RAL9010, zum Verschließen der Geräteschlitze
    Preis
    12,00 €
    / Stück *
    12,00 €
    / Stück *
  • 2
    ZZ35S - Abdeckstreifen, sperrbar, Breite 12 PLE, für NAR-Haube mit 216mm Geräteschlitz
    ZZ35S
    Abdeckstreifen, sperrbar, Breite 12 PLE, für NAR-Haube mit 216mm Geräteschlitz
    Preis
    10,80 €
    / Stück *
    10,80 €
    / Stück *
  • 3
    S35S - Hutschienenabdeckung, Abdeckstreifen, univers Z, 219 mm, für 12  PLE, brechbar
    S35S
    Abdeckstreifen, univers Z, 219 mm, für 12 PLE, brechbar
    Preis
    5,30 €
    / Stück *
    5,30 €
    / Stück *
  • 4
    VZ324BS - Bezeichnungsstreifen, 24PLE, selbstklebend, mit beschriftbarem Papierstreifen
    VZ324BS
    Bezeichnungsstreifen, 24PLE, selbstklebend, mit beschriftbarem Papierstreifen
    Preis
    26,60 €
    / Stück *
    26,60 €
    / Stück *
  • 5
    VZ312BS - Bezeichnungsstreifen, 12PLE, selbstklebend, mit beschriftbarem Papierstreifen
    VZ312BS
    Bezeichnungsstreifen, 12PLE, selbstklebend, mit beschriftbarem Papierstreifen
    Preis
    13,10 €
    / Stück *
    13,10 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Kleinv.,volta,APV,4x12PLE,IP30,best.u.verdrah.,1 FI/LS 1P, 5 FI/LS 3x1P+N,SPD

Installations-Komplettkleinverteiler Aufputz aus Kunststoff mit Tür aus Stahlblech, nach DIN VDE 60670-24 und DIN 43871, geeignet zum Einsatz in Wohngebäuden nach DIN 18015. Zum Einbau von Geräten bis 63 A mit max. 70 mm Einbautiefe nach Maßnorm DIN 43880, Bemessungsspannung 400V/50Hz, Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert.
Bestehend aus Kunststoffbodenplatte und DIN Hutschiene zum Einbau von Modulargeräten nach DIN 43880. Geräteabdeckung aus Kunststoff mit 46 mm Geräteschlitz, serienmäßig plombierbar. Fingersichere PE/N-Klemme mit Stecktechnik in montagefreundlicher Schnapptechnik.
Bestückt und verdrahtet mit:
- 5 x FI/LS-Schalter, 3 x 1-polig, 16A
- 1 x FI/LS-Schalter, 4-polig, 20A
- 1 x Überspannungsableiter Typ 2
- inklusive Haupstromverdrahtung.

Montage auf: Aufputz
Anzahl der Schienen: 4
Anzahl Reihen: 4
Anzahl Felder: 1
Höhe: 640 mm
Breite: 305 mm
Tiefe: 96,50 mm
Anzahl Schranktüren: 1
Anzahl der Schlösser: 0
Werkstoff: Kunststoff
IP-Klasse (Ingress Protection): IP30

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : VA48BV3
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG