The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Klein­ver­teiler bis 63 A und Multi­me­dia­ver­teiler
    • volta und Zubehör
    • VA48BV1
    EAN
    3250619925981
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H120
    • volta und Zubehör

    Kleinv.,volta,APV,4x12PLE,IP30,bestückt u. verdrahtet,2 FI-Kreise,Übersp.ableit VA48BV1

    Preis
    1.421,30 €
    / Stück *
    1.421,30 €
    / Stück *
    Bestückt mit:
    - 2 FI-Schalter, 4-polig, 40 A
    - 9 LS-Schalter, 1-polig, 16 A
    - 1 LS-Schalter, 3-polig, 20 A
    - 1 Überspannungsableiter T2
    - 1 Hauptleitungsabzweigklemme
    - inkl. Hauptstromverdrahtung
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Kleinv.,volta,APV,4x12PLE,IP30,bestückt u. verdrahtet,2 FI-Kreise,Übersp.ableit

    VA48BV1

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • DIN Hutschiene 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • DIN Hutschiene
    • VZ406

      Hutschiene, Volta, abgesenkt, für Mauerkasten

      5,30 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Aufputz
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Nein
    Funk­ti­onen
    • Über­span­nungs­schutz
      Ja
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      48
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      230 - 400 V
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      63 A
    Abmes­sungen
    • Tiefe
      96,50 mm
    • Innen­tiefe
      92,50 mm
    • Höhe
      640 mm
    • Breite
      305 mm
    • Breite in Teilungs­einheiten
      12
    • Mate­ri­al­dicke Seiten­wand
      2,50 mm
    Abde­ckung, Tür
    • Verrie­gelbar
      Nein
    • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
      Nein
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      9010
    • Farbe
      Rein­weiß
    • Werk­stoff
      Kunststoff
    Anschluss
    • Abgriffe je Phase
      3
    Liefe­r­um­fang
    • Anzahl der FI-Schalter im Verteiler
      2
    Ausstat­tung
    • Anzahl Reihen
      4
    • Mit Ener­gie­zähler
      Nein
    • Anzahl der Schienen
      4
    • Erwei­te­rung möglich
      Ja
    • Mit Klin­gel­trans­for­mator
      Nein
    • Mit Steck­dose
      Nein
    Sicherheit
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK07
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP30
    • Schutz­klasse
      Schutz­klasse II

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP Dokument en-GB 2024-07-09
    PDF
    346,23 kB
    REACH declaration VA48BV1
    PDF
    RoHS Report VA48BV1
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild VA48BV1 | Hager Deutschland

      Produktbild VA48BV1

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt VA48BV1 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt VA48BV1

      Kleinv.,volta,APV,4x12PLE,IP30,bestückt u. verdrahtet,2 FI-Kreise,Übersp.ableit

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild 6LE007709A volta AP Energieverteiler | Hager Deutschland

      6LE007709A volta AP Energieverteiler

      Montageanleitung International 2022-07-07

      PDF
      4,90 MB
    • Produktanhang

      Bild Produktanhang de-DE 2026-03-26 | Hager Deutschland

      Produktanhang de-DE 2026-03-26

      PDF
      404,08 kB
    • Bestellhilfe

      Bild volta | Hager Deutschland

      volta

      Bestellhilfe Februar 2024 (24DE0047)

      PDF
      3,35 MB
    • STEP Dateien

      Bild STEP Dateien International 2026-04-15 | Hager Deutschland

      STEP Dateien International 2026-04-15

      EMH
      2,68 MB
    • Tools & Software

      Bild Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent | Hager Deutschland

      Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent

      Hager Ready unter­stützt Sie bei der Planung der Elek­tro­in­stal­la­tion für Wohn­ge­bäude. Neben der einfa­chen und schnellen Konfi­gu­ra­tion von Feld-/Klein­ver­tei­lern, sowie Zähler­an­lagen, erstellen Sie mit Ihrem digi­talen Assis­tenten die tech­ni­sche Projekt­do­ku­men­ta­tion im Hand­um­drehen.

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      VZ306 - Befestigungssatz, univers, 2x Expander, größere Multimedia-Geräte, Montageplatte
      VZ306
      Befestigungssatz, univers, 2x Expander, größere Multimedia-Geräte, Montageplatte
      Preis
      4,30 €
      / Stück *
      4,30 €
      / Stück *
    • 2
      VZ324BS - Bezeichnungsstreifen, 24PLE, selbstklebend, mit beschriftbarem Papierstreifen
      VZ324BS
      Bezeichnungsstreifen, 24PLE, selbstklebend, mit beschriftbarem Papierstreifen
      Preis
      27,30 €
      / Stück *
      27,30 €
      / Stück *
    • 3
      VZ312BS - Bezeichnungsstreifen, 12PLE, selbstklebend, mit beschriftbarem Papierstreifen
      VZ312BS
      Bezeichnungsstreifen, 12PLE, selbstklebend, mit beschriftbarem Papierstreifen
      Preis
      13,40 €
      / Stück *
      13,40 €
      / Stück *
    • 4
      S30N - Abdeckclip (Satz),10x18mm/2x9mm,RAL9010,zum Verschließen der Geräteschlitze
      S30N
      Abdeckclip (Satz), 10x18mm/2x9mm, RAL9010, zum Verschließen der Geräteschlitze
      Preis
      12,20 €
      / Stück *
      12,20 €
      / Stück *
    • 5
      ZZ35S - Abdeckstreifen, sperrbar, Breite 12 PLE, für NAR-Haube mit 216mm Geräteschlitz
      ZZ35S
      Abdeckstreifen, sperrbar, Breite 12 PLE, für NAR-Haube mit 216mm Geräteschlitz
      Preis
      11,00 €
      / Stück *
      11,00 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Kleinv.,volta,APV,4x12PLE,IP30,bestückt u. verdrahtet,2 FI-Kreise,Übersp.ableit

    Installations-Komplettkleinverteiler Aufputz aus Kunststoff mit Tür aus Stahlblech, nach DIN VDE 60670-24 und DIN 43871, geeignet zum Einsatz in Wohngebäuden nach DIN 18015. Zum Einbau von Geräten bis 63 A mit max. 70 mm Einbautiefe nach Maßnorm DIN 43880. Bemessungsspannung 400V/50Hz. Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert.
    Bestehend aus Kunststoffbodenplatte und DIN Hutschiene zum Einbau von Modulargeräten nach DIN 43880. Geräteabdeckung aus Kunststoff mit 46 mm Geräteschlitz, serienmäßig plombierbar. Fingersichere PE/N-Klemme mit Stecktechnik in montagefreundlicher Schnapptechnik.
    Bestückt und verdrahtet mit:
    - 2 x FI-Schalter, 4-polig, 40A
    - 9 x LS Schalter, 1-polig, 16A
    - 1 x LS Schalter, 3-polig, 20A
    - 1 x Überspannungsableiter Typ 2
    - 1 x Hauptleitungsabzweigklemme
    - inklusive Haupstromverdrahtung.

    Montage auf: Aufputz
    Anzahl Module: 48
    Höhe: 640 mm
    Breite: 305 mm
    Tiefe: 96,50 mm
    Werkstoff: Kunststoff
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP30

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: VA48BV1
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG