The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Vertei­ler­sys­teme bis 1600 A
    • Innen­aus­bau­system bis 1600 A mit univers N Bausätzen
    • UZ10Z1
    EAN
    3250616362338
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H112
    • Innen­aus­bau­system bis 1600 A mit univers N Bausätzen

    Hutschienenträger, universN, 50 Stück UZ10Z1

    Preis
    321,50 €
    / Stück *
    321,50 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Hutschienenträger, universN, 50 Stück

    UZ10Z1

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Stahl
    • Ober­fläche
      Feuer­ver­zinkt

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UZ10Z1
    PDF
    RoHS Report UZ10Z1
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild UZ10Z1 | Hager Deutschland

      Produktbild UZ10Z1

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt UZ10Z1 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt UZ10Z1

      Hutschienenträger, universN, 50 Stück

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild Niederspannungsverteilung | Hager Deutschland

      Niederspannungsverteilung

      Das Hager-Systemangebot (12DE0046)

      PDF
      3,29 MB
      Bild univers N - Energie verteilen mit System | Hager Deutschland

      univers N - Energie verteilen mit System

      Verteilen. Schützen. Planen. (22DE0011-22)

      PDF
      8,33 MB
    • Bestellhilfe

      Bild univers N Bausteine/Bausätze | Hager Deutschland

      univers N Bausteine/Bausätze

      Bestellübersicht Mai 2022 (22DE0147)

      PDF
      5,62 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-10-01 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-10-06 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      UZ250 - Blechkerbschrauben, universN, 4,2x9,5mm, 250 Stück
      UZ250
      Blechkerbschrauben, universN, 4, 2x9, 5mm, 250 Stück
      Preis
      32,80 €
      / Stück *
      32,80 €
      / Stück *
    • 2
      MES-TSDP275 - Tiefenprofil innere Montageebene für Breite 400mm Länge 275mm verzinkt
      MES-TSDP275
      Tiefenprofil innere Montageebene für Breite 400mm Länge 275mm verzinkt
      Preis
      62,00 €
      / Set *
      62,00 €
      / Set *
    • 3
      MES-TSDP475 - Tiefenprofil innere Montageebene für Breite 600mm Länge 475mm verzinkt
      MES-TSDP475
      Tiefenprofil innere Montageebene für Breite 600mm Länge 475mm verzinkt
      Preis
      68,20 €
      / Set *
      68,20 €
      / Set *
    • 4
      UC21BM2 - Bausatz, universN, 300x250mm, für 2 Meßgeräte 96x96mm, mit zusätzl. Hutschiene
      UC21BM2
      Bausatz, universN, 300x250mm, für 2 Meßgeräte 96x96mm, mit zusätzl. Hutschiene
      Preis
      145,40 €
      / Stück *
      145,40 €
      / Stück *
    • 5
      UC11BAKL - Bausatz, universN, 150x250mm, Berührungsschutzabdeckung klarsicht
      UC11BAKL
      Bausatz, universN, 150x250mm, Berührungsschutzabdeckung klarsicht
      Preis
      76,00 €
      / Stück *
      76,00 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG