The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Vertei­ler­sys­teme bis 1600 A
    • Innen­aus­bau­system bis 1600 A mit univers N Bausätzen
    • UZ02C1
    EAN
    3250616364233
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H111
    • Innen­aus­bau­system bis 1600 A mit univers N Bausätzen

    C-Schiene, universN, 2feldig, absenkbar, mit Absenkwinkel UZ02C1

    Preis
    76,50 €
    / Stück *
    76,50 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv

    Werkzeuge öffnen

    Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    C-Schiene, universN, 2feldig, absenkbar, mit Absenkwinkel

    UZ02C1

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      35 mm
    • Breite
      500 mm
    • Tiefe
      15 mm
    • Länge
      500 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Stahl
    • Ober­fläche
      Feuer­ver­zinkt
    Ausstat­tung
    • Ausfüh­rung der DIN Schiene
      Symme­trisch

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UZ02C1
    PDF
    RoHS Report UZ02C1
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild UZ02C1 | Hager Deutschland

      Produktbild UZ02C1

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt UZ02C1 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt UZ02C1

      C-Schiene, universN, 2feldig, absenkbar, mit Absenkwinkel

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild Niederspannungsverteilung | Hager Deutschland

      Niederspannungsverteilung

      Das Hager-Systemangebot (12DE0046)

      PDF
      3,29 MB
      Bild univers N - Energie verteilen mit System | Hager Deutschland

      univers N - Energie verteilen mit System

      Verteilen. Schützen. Planen. (22DE0011-22)

      PDF
      8,33 MB
    • Bestellhilfe

      Bild univers N Bausteine/Bausätze | Hager Deutschland

      univers N Bausteine/Bausätze

      Bestellübersicht Mai 2022 (22DE0147)

      PDF
      5,62 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 34

      Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

      PDF
      3,01 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv | Hager Deutschland

      Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv

      Planen Sie Niederspannungshauptverteilungen und Zählerschränke einfacher, effektiver und normgerecht mit Hagercad.

      URL
      Bild Zählerplatz-Konfigurator ZPlan | Hager Deutschland

      Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

      Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-10-01 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-10-06 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      UZ250 - Blechkerbschrauben, universN, 4,2x9,5mm, 250 Stück
      UZ250
      Blechkerbschrauben, universN, 4, 2x9, 5mm, 250 Stück
      Preis
      32,80 €
      / Stück *
      32,80 €
      / Stück *
    • 2
      MES-TSDP275 - Tiefenprofil innere Montageebene für Breite 400mm Länge 275mm verzinkt
      MES-TSDP275
      Tiefenprofil innere Montageebene für Breite 400mm Länge 275mm verzinkt
      Preis
      62,00 €
      / Set *
      62,00 €
      / Set *
    • 3
      MES-TSDP475 - Tiefenprofil innere Montageebene für Breite 600mm Länge 475mm verzinkt
      MES-TSDP475
      Tiefenprofil innere Montageebene für Breite 600mm Länge 475mm verzinkt
      Preis
      68,20 €
      / Set *
      68,20 €
      / Set *
    • 4
      UC21BM2 - Bausatz, universN, 300x250mm, für 2 Meßgeräte 96x96mm, mit zusätzl. Hutschiene
      UC21BM2
      Bausatz, universN, 300x250mm, für 2 Meßgeräte 96x96mm, mit zusätzl. Hutschiene
      Preis
      145,40 €
      / Stück *
      145,40 €
      / Stück *
    • 5
      UC11BAKL - Bausatz, universN, 150x250mm, Berührungsschutzabdeckung klarsicht
      UC11BAKL
      Bausatz, universN, 150x250mm, Berührungsschutzabdeckung klarsicht
      Preis
      76,00 €
      / Stück *
      76,00 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG