3,40 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    52 mm
  • Breite
    42 mm
  • Tiefe
    28 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Kunststoff
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Tragschienenbefestigung universN doppelt

Tragschienenbefestigung von 2 Tragschienen auf gleichem Niveau passend zum Schrank.

Höhe: 52 mm
Breite: 42 mm
Tiefe: 28 mm
Werkstoff: Kunststoff
Oberfläche: Unbehandelt

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UT90J
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.