5,40 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    52 mm
  • Breite
    42 mm
  • Tiefe
    28 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Metall
  • Ober­fläche
    Verzinkt

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Tragschienenbefestigung universN einfach

Tragschienenbefestigung von Tragschienen bei unterschiedlichem Niveau (pro Tragschiene 2x bestellen) passend zum Schrank.

Höhe: 52 mm
Breite: 42 mm
Tiefe: 28 mm
Werkstoff: Metall
Oberfläche: Verzinkt

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UT90G
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.