Berührungsschutzabdeckung, universN, 300x250mm, 2x 12PLE US21A2

EAN
3250616291713
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H111
55,00 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    300 mm
  • Breite
    250 mm
  • Tiefe
    50 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl Felder
    1
  • Anzahl Reihen
    2
Werk­stoff
  • Farbe
    Rein­weiß
  • Trans­pa­rent
    Nein
  • Werk­stoff
    Kunststoff
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP30

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Berührungsschutzabdeckung, universN, 300x250mm, 2x 12PLE

Ersatzartikel, zum Nachrüsten in einer Niederspannungsverteilung bis 1600A, Bemessungsspannung 3AC 690 V / 50Hz. Serienmäßig plombierbare Berührungsschutzabdeckungen, verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier Schnellverschlussbolzen. VDE Zeichengenehmigung nach DIN EN 61439-1/-2/-3 (VDE 0660 Teil 600-1/-2/-3), Maßnorm: DIN 43870.

Höhe: 300 mm
Breite: 250 mm
Tiefe: 50 mm
Anzahl Felder: 1
Anzahl Reihen: 2
Farbe: Reinweiß
Transparent: Nein
Werkstoff: Kunststoff
Schutzart IP: IP30

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : US21A2
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.