Mediafeld, univers, für Feldv.AP 7-reihig, 3x12Mod+4xMedia, 1050x250mm,QC UM71M3

EAN
3250616231542
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H144
268,90 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    1050 mm
  • Breite
    250 mm
  • Tiefe
    117 mm
Ausstat­tung
  • Mit Monta­ge­platte
    Ja
  • Anzahl Reihen
    7
Werk­stoff
  • RAL Nummer
    9010
Liefe­r­um­fang
  • Mit Deckel
    Ja

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Mediafeld, univers, für Feldv.AP 7-reihig, 3x12Mod+4xMedia, 1050x250mm,QC

Einbaufeld oben für Installationskleinverteiler Aufputz nach DIN EN 61439-1/-3, VDE 0660-600-1/-3, nach Maßnorm DIN 43871, zum Einbau von Geräten bis 125 A, Tragschienen aus profiliertem und verzinktem Stahlblech, Gerätetragschienen aus profiliertem und verzinktem Stahlblech, mit Berührungsschutzabdeckung und Quickconnect Klemmen in Kombination mit Multimediafeld unten bestückt mit Lochblechplatte, waagerechter Abschottung nach oben.

Höhe: 1050 mm
Breite: 250 mm
Tiefe: 117 mm
Mit Montageplatte: Ja
Anzahl Reihen: 7
RAL Nummer: 9010
Mit Deckel: Ja

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UM71M3
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.