The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Anschluss­technik
    • Sammel- und Phasen­schienen
    • UM04K
    EAN
    3250616230781
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H600
    Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv
    • Sammel- und Phasen­schienen

    CU-Schiene, universN ,40x10mm, 3feldig, für 5Trennerleisten NH1-3, 3 Stück UM04K

    Preis
    685,80 €
    / Stück *
    685,80 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    CU-Schiene, universN ,40x10mm, 3feldig, für 5Trennerleisten NH1-3, 3 Stück

    UM04K

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      800 A
    Abmes­sungen
    • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
      10 - 10 mm
    • Höhe Sammelschiene
      40 mm
    • Länge der Sammelschiene
      745 mm
    Ausstat­tung
    • Anzahl Felder
      3
    • Mit Zähnen
      Ja
    • Sammelschie­nenart
      Flach
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Kupfer

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration UM04K
    PDF
    RoHS Report UM04K
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild UM04K | Hager Deutschland

      Produktbild UM04K

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt UM04K | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt UM04K

      CU-Schiene, universN ,40x10mm, 3feldig, für 5Trennerleisten NH1-3, 3 Stück

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild Niederspannungsverteilung | Hager Deutschland

      Niederspannungsverteilung

      Das Hager-Systemangebot (12DE0046)

      PDF
      3,29 MB
      Bild univers N - Energie verteilen mit System | Hager Deutschland

      univers N - Energie verteilen mit System

      Verteilen. Schützen. Planen. (22DE0011-22)

      PDF
      8,33 MB
    • Bestellhilfe

      Bild univers N Bausteine/Bausätze | Hager Deutschland

      univers N Bausteine/Bausätze

      Bestellübersicht Mai 2022 (22DE0147)

      PDF
      5,62 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 34

      Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

      PDF
      3,01 MB
    • Tools

      Bild Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv | Hager Deutschland

      Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv

      Planen Sie Niederspannungshauptverteilungen und Zählerschränke einfacher, effektiver und normgerecht mit Hagercad.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-03-06 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-06-03 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-06-03

      PDF
      741,92 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      LVZ001A - Prismenanschluss für LV NH00 185mm, 70-150 mm², rostgeschützt
      LVZ001A
      Prismenanschluss für LV NH00 185mm, 70-150 mm², rostgeschützt
      Preis
      65,30 €
      / Stück *
      65,30 €
      / Stück *
    • 2
      LVZAV - Umbauset von M12 auf V-Klemme 25-300mm²
      LVZAV
      Umbauset von M12 auf V-Klemme 25-300mm²
      Preis
      11,10 €
      / Stück *
      11,10 €
      / Stück *
    • 3
      LVZ00A - Prismenanschluss LV 95mm² für NH00/60-100-185mm, rostgeschützt
      LVZ00A
      Prismenanschluss LV 95mm² für NH00/60-100-185mm, rostgeschützt
      Preis
      38,20 €
      / Stück *
      38,20 €
      / Stück *
    • 4
      LVZVA - V-Klemme Aluminium für Schaltleisten LV NH1-3 bis 240mm² (SET=3 Stück)
      LVZVA
      V-Klemme Aluminium für Schaltleisten LV NH1-3 bis 240mm² (SET=3 Stück)
      Preis
      32,90 €
      / Stück *
      32,90 €
      / Stück *
    • 5
      LVZASR - Anschlussset für 2 x 300mm², rostgeschützt, für NH-Schaltleisten Gr. 1-3
      LVZASR
      Anschlussset für 2 x 300mm², rostgeschützt, für NH-Schaltleisten Gr. 1-3
      Preis
      157,40 €
      / Stück *
      157,40 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG