Multimedia Kit,Patch-Panel, Geräte- u. Kabelhalter, für 2x Steckdose UM00M3

EAN
3250610660768
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H144
104,10 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    110 mm
  • Breite
    250 mm
  • Tiefe
    70 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Farbe
    Grau

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Multimedia Kit,Patch-Panel, Geräte- u. Kabelhalter, für 2x Steckdose

Mulitimedia Kit mit Patch-Panel für 10 Kommunikationsmodulen E-dat, vorbereitet zur Aufnahme von 2 Steckdosen, 2 Multimedia-Gerätehalter und 3 Leitungsklammern für Multimediafeld zum Einbau von z.B. Feldverteiler. Multimediafeld zum Einbau von z.B. Feldverteiler.

Höhe: 110 mm
Breite: 250 mm
Tiefe: 70 mm
Werkstoff: Stahl
Halogenfrei: Ja
Farbe: Grau

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UM00M3
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.