Verbindungssatz, universN, 4 polig, 160A, 35mm² UL01B5

EAN
3250616220232
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H111
Preis
208,40 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Polan­zahl
    4
Anschluss
  • Leiter­quer­schnitt
    35 - 35 mm²

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.