Verbindungssatz, univ.N, 4 polig, 250A, 70mm² UL01B4
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Polanzahl4
-
Leiterquerschnitt70 - 70 mm²
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild UL01B4
-
Montageanleitung
Bedienungs- & Montageanleitung für UL01B4 - Verbindungssatz 4-polig (NL)
Montageanleitung International 2004-09-29
PDF13,64 kB -
Technische Broschüre
Niederspannungsverteilung
Technische Broschüre de-DE 2012-03-27
PDF3,29 MBunivers N - Energie verteilen mit System
Technische Broschüre de-DE 2022-12-12
PDF8,33 MB -
Tipps
Hager Tipp 34
Tipps de-DE 2020-02-13
PDF3,01 MB -
Katalog
univers N Bausteine/Bausätze
Katalog de-DE 2022-05-31
PDF5,62 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Verteiler-Innenausbausystem
Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23
PDF3,15 MB -
Tools
Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv
Tools de-DE 2023-09-14
URLZählerplatz-Konfigurator ZPlan
Tools de-DE 2023-09-14
URL
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.