Verbindungssatz, univ.N, 4 polig, 160A, 35mm², Sammelschiene zu Lasttr.schalter UL01B3
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Technische Merkmale
-
Polanzahl4
-
Leiterquerschnitt35 - 35 mm²
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild UL01B3
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt UL01B3
Verbindungssatz, univ.N, 4 polig, 160A, 35mm², Sammelschiene zu Lasttr.schalter
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung für UL01B3 - Verbindungssatz, universN, 4 polig, 160A, 35 mm², Sammelschiene zu Lasttrennschalter (NL, Stand: 02.2004)
Montageanleitung International 2009-05-08
PDF47,36 kB -
Technische Broschüre
Niederspannungsverteilung
Das Hager-Systemangebot (12DE0046)
PDF3,29 MB
univers N - Energie verteilen mit System
Verteilen. Schützen. Planen. (22DE0011-22)
PDF8,33 MB -
Bestellhilfe
univers N Bausteine/Bausätze
Bestellübersicht Mai 2022 (22DE0147)
PDF5,62 MB -
Tipps
Hager Tipp 34
Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)
PDF3,01 MB -
Tools
Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv
Planen Sie Niederspannungshauptverteilungen und Zählerschränke einfacher, effektiver und normgerecht mit Hagercad.
URL
Zählerplatz-Konfigurator ZPlan
Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.
URL
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.