The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • UF23Z1
    EAN
    3250611031918
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

    Wandlermessfeld, universN, 3-feldig, 900 mm, TAB Mitteldeutschland 2023 UF23Z1

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Preis
    Preis auf Anfrage
    Verfügbarkeit und Preis auf Anfrage

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Wandlermessfeld, universN, 3-feldig, 900 mm, TAB Mitteldeutschland 2023

    UF23Z1

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Kabel­rück­hal­te­klammer 2 Produkte verfügbar
    • Ends­tück 2 Produkte verfügbar
    • Verdrah­tungs­kanal 8 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Kabel­rück­hal­te­klammer
    • Ends­tück
    • Verdrah­tungs­kanal
    • KU9K10H

      S-Klammern, univers Z, Befestigung an BKE-AZ, Kabelmanagement, 40 Stück

      37,30 €  / Stück*
    • KU9K11H

      U-Klammern, univers Z, Befestigung an Zählerkreuz, Kabelmanagement, 40 Stück

      37,70 €  / Stück*
    • KU9K12H

      Leitungseinführungsstück, univers Z, für Kabelmanagement Zählerplatz, 40 Stück

      25,10 €  / Stück*
    • KU9K13H

      Verschlußschieber, univers Z, für Kabelmanagement Zählerplatz, 40 Stück

      25,10 €  / Stück*
    • KU9K43HES

      Komplettset, univers Z, 1 x Kanal 450x30mm, und alle Zubehöre

      12,80 €  / Stück*
    • KU9K43HW

      Kanal, univers Z, 450x30 mm, mit Deckel, Befestigungsschrauben, 1 Set=20 Stück

      130,50 €  / Stück*
    • KU9K46HES

      Komplettset, univers Z, 1 x Kanal 450x60mm, und alle Zubehöre

      14,70 €  / Stück*
    • KU9K46HW

      Kanal, univers Z, 450x60 mm, mit Deckel, Befestigungsschrauben, 1 Set20 Stück

      171,40 €  / Stück*
    • KU9K73HES

      Komplettset, univers Z, 1 x Kanal 750x30mm, und alle Zubehöre

      17,40 €  / Stück*
    • KU9K73HW

      Kanal, univers Z, 750x30 mm, mit Deckel, Befestigungsschrauben, 1 Set20 Stück

      224,30 €  / Stück*
    • KU9K76HES

      Komplettset, univers Z, 1 x Kanal 750x60mm, und alle Zubehöre

      19,70 €  / Stück*
    • KU9K76HW

      Kanal, univers Z, 750x60 mm, mit Deckel, Befestigungsschrauben, 1 Set=20 Stück

      264,60 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      900 mm
    • Breite
      750 mm
    Ausstat­tung
    • Anzahl Felder
      3
    • Anzahl 3-Punk­t-­Auf­nahmen für SG/TRE
      1
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      9010
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      16 A

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP Dokument en-GB 2025-11-06
    PDF
    8,09 MB
    Hager REACH declaration UF23Z1
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild UF23Z1 | Hager Deutschland

      Produktbild UF23Z1

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt UF23Z1 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt UF23Z1

      Wandlermessfeld, universN, 3-feldig, 900 mm, TAB Mitteldeutschland 2023

      PDF
    • Produktanhang

      Bild Aufbau und Stromlaufplan UF23Z1 | Hager Deutschland

      Aufbau und Stromlaufplan UF23Z1

      Produktanhang International 2020-01-01

      PDF
      340,73 kB
    • Tools

      Bild Zählerplatz-Konfigurator ZPlan | Hager Deutschland

      Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

      Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.

      URL
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    Bild ZPlan | Hager Deutschland

    ZPlan

    Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

    Zu ZPlan
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nikGe­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG