The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Vertei­ler­sys­teme bis 1600 A
    • Innen­aus­bau­system bis 630 A mit univers N Bausteinen
    • UE21A0
    univers N Sammelschienenbaustein, 300x250mm, für 40mm System, 5-polig waagerecht. Für Niederspannungsverteilungen, Bemessungsspannung 3AC 690V /50Hz. Inklusive plombierbarer Berührungsschutzabdeckungen, verstärkt durch Gasinnendruckverfahren. VDE-geprüft nach DIN EN 61 439-1, -2, -3 und DIN 43 870. Ideal für Schaltgerätekombinationen.
    EAN
    3250616150645
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H110
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv Zählerplatz-Konfigurator ZPlan
    • Innen­aus­bau­system bis 630 A mit univers N Bausteinen

    Baustein, univers N, 300x250mm, für Sammelschienensystem 40mm, 5polig waagerecht UE21A0

    Preis
    98,30 €
    / Stück *
    98,30 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Baustein, univers N, 300x250mm, für Sammelschienensystem 40mm, 5polig waagerecht

    UE21A0

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zubehör 2 Produkte verfügbar
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Sammelschienen 3 Produkte verfügbar
    • Sammelschie­nen­ver­binder 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zubehör
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Sammelschienen
    • Sammelschie­nen­ver­binder
    • UZ06A2

      Adapter, universN, für Turmoberteil, 2 Stück

      3,30 €  / Stück*
    • UZ210

      Klarsichtscheibe, universN, innerer Berührungsschutz für Bausteine 300x250mm

      69,30 €  / Stück*
    • S941K

      Sammelschienen-Isolierprofil, f.Sammelschiene CU 20x5 und 20x10mm, Länge 1000mm

      30,80 €  / Stück*
    • S941L

      Sammelschienen-Isolierprofil, f.Sammelschiene CU 30x5 und 30x10mm, Länge 1000mm

      32,30 €  / Stück*
    • S941M

      Sammelschienen-Isolierprofil, f. Sammelschiene CU 12x10, Länge 1000mm

      53,30 €  / Stück*
    • UM05M

      S-Schienenverbinder, 40/60mm univ.N, 12x5/10mm, 1-polig, Anreihstandschränke SK1

      33,00 €  / Stück*
    • UM05M2

      S-Schienenverbinder, 40/60mm univ.N, 12x5/10mm, 1-polig, Anreihstandschränke SK2

      34,00 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      300 mm
    • Breite
      250 mm
    • Tiefe
      110 mm
    • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
      12 - 12 mm
    • Abstand Sammelschienen
      40 mm
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Sammelschie­nen­system
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      5
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      630 A
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      9010
    • Werk­stoff
      Kunststoff
    Liefe­r­um­fang
    • Mit Deckel
      Ja

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    REACH declaration UE21A0
    PDF
    RoHS Report UE21A0
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild UE21A0 | Hager Deutschland

      Produktbild UE21A0

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt UE21A0 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt UE21A0

      Baustein, universN, 300x250mm, für Sammelschienensystem 40mm, 5 polig waagerecht

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für UE21A0, UE22A0 - Baustein, universN (Stand: 09.2009) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für UE21A0, UE22A0 - Baustein, universN (Stand: 09.2009)

      Montageanleitung International 2009-12-17

      PDF
      815,50 kB
    • Technische Broschüre

      Bild Niederspannungsverteilung | Hager Deutschland

      Niederspannungsverteilung

      Das Hager-Systemangebot (12DE0046)

      PDF
      3,29 MB
      Bild univers N - Energie verteilen mit System | Hager Deutschland

      univers N - Energie verteilen mit System

      Verteilen. Schützen. Planen. (22DE0011-22)

      PDF
      8,33 MB
    • Bestellhilfe

      Bild univers N Bausteine/Bausätze | Hager Deutschland

      univers N Bausteine/Bausätze

      Bestellübersicht Mai 2022 (22DE0147)

      PDF
      5,62 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 34

      Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

      PDF
      3,01 MB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv | Hager Deutschland

      Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv

      Planen Sie Niederspannungshauptverteilungen und Zählerschränke einfacher, effektiver und normgerecht mit Hagercad.

      URL
      Bild Zählerplatz-Konfigurator ZPlan | Hager Deutschland

      Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

      Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-03-06 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-03-06 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-03-06

      PDF
      741,92 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      UZ52A1 - Leitungskanal, universN, 78x31mm, 2feldig
      UZ52A1
      Leitungskanal, universN, 78x31mm, 2feldig
      Preis
      22,20 €
      / Stück *
      22,20 €
      / Stück *
    • 2
      UZ51A1 - Leitungskanal, universN, 78x31mm, 1feldig
      UZ51A1
      Leitungskanal, universN, 78x31mm, 1feldig
      Preis
      14,60 €
      / Stück *
      14,60 €
      / Stück *
    • 3
      UK42T1 - Baustein, universN, 600x500mm, für Lasttrennschalter 630A
      UK42T1
      Baustein, universN, 600x500mm, für Lasttrennschalter 630A
      Preis
      318,30 €
      / Stück *
      318,30 €
      / Stück *
    • 4
      UK21S1 - Baustein, univers N, 300x250 mm, für Lasttrennschalter 250/400A
      UK21S1
      Baustein, universN, 300x250mm, für Lasttrennschalter 250/400A
      Preis
      173,50 €
      / Stück *
      173,50 €
      / Stück *
    • 5
      UK21R1 - Baustein, univers N, 300x250 mm, für Lasttrennschalter 160A
      UK21R1
      Baustein, universN, 300x250mm, für Lasttrennschalter 160A
      Preis
      154,50 €
      / Stück *
      154,50 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Baustein, universN, 300x250mm, für Sammelschienensystem 40mm, 5 polig waagerecht

    Sammelschienenbaustein mit Sammelschienenträger zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung als Schaltgerätekombination bis 1600A, Bemessungsspannung 3AC 690 V 50 Hz. Serienmäßig plombierbare Berührungsschutzabdeckungen, verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier Schnellverschlussbolzen. VDE Zeichengenehmigung nach DIN EN 61439-1 /-2/-3 (VDE 0660 Teil 600 -1/-2/-3).

    Höhe: 300 mm
    Breite: 250 mm
    Tiefe: 110 mm
    Breite/Dicke Sammelschiene: 12 - 12 mm
    Abstand Sammelschienen: 40 mm
    Montage auf: Sammelschienensystem
    Polanzahl: 5
    Nennstrom: 630 A
    RAL Nummer: 9010
    Werkstoff: Kunststoff
    Mit Deckel: Ja

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : UE21A0
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    •  
    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG