The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • UDAR125A

Anschlussdose rund für tr- od. nassgepfl. Fußböden mit Oberteil aus Aluminium UDAR125A

EAN
4012002237946
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Anschlussdose rund für tr- od. nassgepfl. Fußböden mit Oberteil aus Aluminium

UDAR125A

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous
TUSS000
TUSS000
Stirnlochschlüssel zum Ein- und Ausschrauben des Tubusblinddeckels
28,40 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Mit Boden­be­lags­schutz­rahmen
    Nein
  • Mit Boden­be­lags­aus­spa­rung
    Nein
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe
    90 mm
  • Einbau­durch­messer
    125 mm
  • Länge
    157 mm
  • Außen­durch­messer
    125 mm
Instal­la­tion, Montage
  • Geeignet für Boden­ver­tie­fungen
    Nein
  • Geeignet für Beton­in­stal­la­tion
    Ja
  • Geeignet für Aussen­be­reich
    Nein
  • Geeignet für Doppel­bo­den­einbau
    Nein
  • Geeignet für Feucht­rei­ni­gung
    Ja
Anlei­tung
  • Boden­pflege
    Nass
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Alumi­nium
  • Farbe
    Alumi­nium
Einsatz­be­din­gungen
  • Verti­kale Last über große Ober­fläche (schwere Last)
    15 kN
  • Verti­kale Last auf kleine Ober­fläche
    3 kN
Funk­ti­onen
  • Geeignet für Unter­flur­kanal
    Ja
Form
  • Form
    Rund
Texte
  • Kabe­laus­lass
    Mit Kabe­laus­lass
Anschluss
  • Anzahl der Leitungs­-/­Roh­rein­füh­rungen
    1
  • Anzahl der Steck­dosen SCHUKO
    1
Ausstat­tung
  • Anzahl der einbau­baren Geräte
    1
  • Anzahl der Gerä­te­be­cher
    0
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
  • Schutzart IP im unge­nutzten Zustand
    IP44

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild UDAR125A | Hager Deutschland

    Produktbild UDAR125A

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt UDAR125A | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt UDAR125A

    Anschlussdose rund für tr- od. nassgepfl. Fußböden mit Oberteil aus Aluminium

    PDF
  • Technische Broschüre

    Bild Flexibel versorgen | Hager Deutschland

    Flexibel versorgen

    Bodeninstallationssysteme von Hager (13DE0029)

    PDF
    7,21 MB
  • Broschüre

    Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

    Hager im Zweckbau

    Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

    PDF
    6,03 MB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG